Machine voor het plaatsen van absorberende pads LAD tray inserter

Duurzame en voordelige voor formaataanpassing in tray-inserter

Goedkope automatisering zorgt voor nauwkeurige formaataanpassingen in verpakkingstechnologie

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® R lineairlager, drylin® lineaire SHT-tafels met iglidur®Jglijfolies, drylin® NEMA stappenmotor met D1 dryvebesturing
  • Vereisten: Voor elke tray is een formaatinstelling nodig, zowel voor het ontnesten en snijden van het vlies als voor het nesten. Hiervoor heeft de machinefabrikant betrouwbare, duurzame en rendabele automatiseringsoplossingen nodig.
  • Sector: Verpakkingsindustrie
  • Succes voor de klant: De drylin® lineaire lagers zijn smeervrij, zeer slijtvast en rendabel. In ons modulaire drylin® SHT-lineairsysteem kan de klant kiezen uit een groot aantal verschillende spindels, materialen en glijders.
Machine voor het plaatsen van absorberende pads LAD tray inserter

Probleem

Oplossing

Afbeelding 1: De machine kan binnen acht uur 100.000 plastic bakjes met het vlies vullen.

Afbeelding 2: Reverse drylin® SHTlinear modules worden gebruikt voor de formaataanpassingen van de zuig-insteekmachines.

Fig. 3: Als goedkope variant van kunststof is het lineaire systeem ook geschikt voor het verstellen van het zuigvlies.

Afbeelding 4: Twee gesynchroniseerde drylin® SHTlinear modules zorgen voor het verticaal nesten en de automatische uitvoer van de kunststof bakjes. Ze worden aangedreven door NEMA stappenmotoren.

Afbeelding 5: De ingenieurs vertrouwen op het intuïtieve en rendabele D1 dryve-besturingssysteem voor de lineaire asbesturing van de nest- en doseereenheid.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop