Verander van taal :
GHD Georg Hartmann Maschinenbau is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van systemen voor het snijden en verpakken van levensmiddelen. De verantwoordelijken waren op zoek naar een betrouwbaar energietoevoersysteem met pneumatische en elektrische kabels om een verpakkingsmachine met hoge verwerkingscycli te verfijnen. Vandaag wordt een bewaakte slimme oplossing gebruikt die storingen signaleert nog voordat de machine uitvalt. In geval van onderhoud kan het kant-en-klare kabelrups-systeem met de Module Connect bouwkit snel en veilig worden vervangen. En torsiebestendige lineaire technologie maakt betrouwbare formaat aanpassingen mogelijk voor een lange levensduur.
Onze nieuwe brochure toont u alles in één oogopslag
Onderwerp overzicht:


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur