Krachtige lagers voor extreme temperatuurschommelingen in brouwerijen

Profiel

  • Wat was er nodig? Glijlager van iglidur A500
  • Vereisten: Het materiaal van het lager moest bestand zijn tegen wisselende temperaturen tussen 0 en 120°C en probleemloos kunnen worden gereinigd met agressieve chemische reinigingsmiddelen en moest FDA-goedgekeurd zijn.
  • Industrie: Drankindustrie
  • Succes voor de klant: De lagers gemaakt van iglidur A500 kunnen werken in een temperatuurbereik van -100°C tot +250°C. Het materiaal is bestand tegen alle relevante chemische verbindingen. In het algemeen werd door het gebruik van de iglidur lagers een verlenging van de levensduur met ongeveer 280% bereikt in vergelijking met de vorige bronzen lagers.
Brouwerij

Probleem

Oplossing

Brouwerij
Brouwerij

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop