chainflex kabelgeleidingssysteem met vier jaar garantie, zonder verpakkingskosten of minimumorder.

Kabels voor bewegende toepassingen: chainflex®

Webshop

Configurator voor chainflex-kabels met vergrootglas, rekenmachine en tandwielen.

Configuratoren en meer

Kennis

Kabeltypen

Drive Tech

Van super naar super kosteneffectief

Welke voordelen bieden onze kabels?

  • 30 jaar ervaring
  • 4 jaar garantie
  • Getest in ons eigen laboratorium op meer dan 5.000 vierkante meter, 125 testsystemen, meer dan 800 lopende tests
  • Enorm assortiment met 1.354 kabeltypen voor data-, bus- en hybride systemen, besturingssystemen en aandrijvingen
  • Voorspelbare en/of configureerbare levensduur
  • Uit voorraad leverbaar, vanaf 1 m lengte en verzendklaar binnen 24-48 uur
  • Kabels voor elk type beweging: horizontaal, verticaal, torsie, hoge snelheid
  • Gratis samples verkrijgbaar
  • 50% tijdsbesparing bij het strippen dankzij de unieke CFRIP-technologie
  • Optioneel met intelligente treksterktebewaking van slimme kunststoffen voor uitzonderlijk zwaar belaste kabels

chainflex kabels in gebruik - spannende praktijkvoorbeelden van onze klanten

Voorspelbare veiligheid dankzij laboratorium- en veldervaring

chainflex® werkt - gegarandeerd en gecertificeerd!

Een medewerker en een wetenschapper presenteren een kabelrups voor continu gebruik met 36 maanden garantie.

Nieuwe kabelproducten 2026

Vliegtuig voor een wereldkaart met certificeringslogo's en normensymbolen voor internationale zendingen.

Goedkeuringen en standaarden

Stellingen met chainflex-kabels in gelabelde dozen in het magazijn.

chainflex CASE

Wat zijn chainflex kabels voor beweging?

Sensor voor een slimme kabel | i.Sense CF.P

  • De CF.P sensor meet de treksterkte op de kabels
  • Permanent toegenomen trekkrachten kunnen leiden tot beschadiging van de kabel, en in het slechtste geval, tot brand
  • De CF.P sensor identificeert onderhoud aan de kabels dat op een onjuiste manier is uitgevoerd

Voorbeelden van klantapplicaties

Pick-and-place machine

Pick-and-place-machine voor geautomatiseerde assemblage van onderdelen en spoelen.

Grote bewerkingscentra

Bewerkingscentrum met bewegende kabelrups in een industriële hal.

Machinebouw

Kabelrupsgeleiding voor gereedschapsmachines met meerdere energiekettingen.

Losfaciliteit voor schepen

Bovenloopkraan boven water met geel stalen frame en rood gemarkeerde geleiderol.

Meer toepassingen

Chainflex kabelbeschermslang boven een golf met een schip op de achtergrond.

readycable

Kabelrups-systemen

readychain

Meer informatie over chainflex kabels

Getest op meer dan 5.000m²

Kabelrups op een lineaire as met kabels in een automatiseringsinstallatie.

chainflex catalogus

Open chainflex-catalogus met gele omslag.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop