Flexibele kabels voor de kabelrups: een overzicht van chainflex® kabels

De kabel voor de lineaire kabelrupsen

CHAINFLEX-besturingskabel in doorsnede, met zichtbare aders en afscherming.

Bedieningskabels

  • Kernen gewikkeld in bundels voor een lange levensduur bij continu gebruik
  • Zes verschillende materialen voor buitenmantels
  • Grote keuze aan combinaties van kernprofielen
CFBUS.045 buskabel in röntgenweergave met zichtbare afgeschermde binnenstructuur.

Buskabels

  • Alle gangbare bussystemen met speciale mechanische eigenschappen
  • Zes verschillende materialen voor buitenmantels
  • Eenvoudige keuzematrix voor een goed overzicht
  • Betrouwbare gegevensoverdracht
CHAINFLEX-motorkabel met inwendig zicht op afscherming en aders.

Motorkabels

  • Vrije keuze tussen kabels met één of meerdere aders
  • Zes verschillende materialen voor buitenmantels
  • Afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor alle soorten motorkabels
Datakabel met zichtbare interne structuur en gekleurde, getwiste aders.

Datakabels

  • Drie verschillende constructies: in lagen gewikkelde aders, getwiste paren, afgeschermde paren
  • Vier verschillende materialen voor de buitenmantel
  • Beste EMC-specificaties dankzij hoge afschermingsgraad
CF113.D-kabel met röntgenblik voor kabelcontrole.

Meetsysteemkabels

  • Elektrisch ontworpen volgens de verschillende normen van de fabrikanten
  • Buigradii tot 10xd beschikbaar
  • Keuze uit verschillende mantelmaterialen: PVC, iguPUR, PUR of TPE
CHAINFLEX servokabel in röntgenbeeld met zichtbare aders en afscherming.

Servokabels

  • Diverse opstellingen met één of twee paren, geschikt voor de motorvereisten
  • Innovatieve dubbele afschermingsstructuur en hoogwaardige totale afscherming voor de beweging
  • Speciale kernisolatie voor een hogere stroomdoorvoer
Speciale kabel in röntgenweergave met zichtbare opbouw en lagen.

Speciale kabels

  • Kabels voor speciale toepassingen
  • Voor constante beweging
  • Uitgebreide kabelkennis
  • Ervaring met meer dan 2 miljard testcycli in ons eigen testlaboratorium
Lichtwellenleiter met doorgesneden kabel die de binnenkant toont.

Glasvezelkabels

  • Verschillende vezels en materialen voor buitenmantels beschikbaar
  • Voor lange afstanden en overdracht van grote hoeveelheden data
  • Vier voordelen ten opzichte van koperen bussystemen
Hybride kabel in röntgenzicht met blootliggende interne opbouw en CHAINFLEX-aanduiding.

Hybride kabels

  • Ontworpen volgens de bekende normen van de fabrikant
  • Combinatie van energie- en datatransmissie
  • Oplossingen met PVC en PUR als materiaal voor de buitenmantel

De robotkabel

CFROBOT2-robotkabel in röntgenbeeld met zichtbare interne opbouw.

Torsiekabels

  • Speciaal ontwerp om torsiebewegingen te weerstaan
  • Kabels voor robots en vrije bewegingen
  • Unieke torsie informatie in de kabelindustrie
CHAINFLEX-kabel met zichtbaar inwendig profiel en dwarsdoorsnede.

Robotkabels voor de 7e as

  • Kabels voor ABB, KUKA & Fanuc
  • Versies met kabelboom beschikbaar
  • PUR-buitenmantel

De aandrijfkabel

CHAINFLEX-aandrijfkabel met igus-connector weergegeven in een röntgenaanzicht.

Aandrijfkabels

  • Geschikt voor 24 fabrikant normen
  • Online te selecteren en te voorspellen
  • 100% test
  • Siemens DriveCliq, vooraf gemonteerd uit voorraad
CHAINFLEX-netwerkkabel met afgeschermde doorsnede en RJ45-stekker.

Netwerkkabels

  • Met en zonder omgespoten connector
  • Beschikbaar voor Ethernet CAT5 tot CAT7, PROFIBUS en PROFINET
  • 100% getest
Chainflex-sensorkabel met zichtbare interne opbouw en connector.

Sensor/actuator kabels

  • Met M8, M12 en M23 connectoren
  • Drie verschillende kabelkwaliteiten
  • IP69 klasse
  • Geoptimaliseerd voor een buigradius tot 4xd in de kleinste installatieruimtes

Meer informatie over chainflex kabels

Getest op meer dan 5.500 m²

chainflex catalogus

Open chainflex-catalogus met gele omslag.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop