chainflex® werkt - gegarandeerd en gecertificeerd!

Hoe is onze reis verlopen vanaf het begin van chainflex kabels tot het moment dat we bevestiging kregen van onze marketingbelofte door het wereldwijd erkende bedrijf Underwriters Laboratories (UL)? Waarom maakt igus überhaupt kabels? Waarom testen we onze chainflex kabels zo grondig? Hoe kunnen we u garantie geven op onze kabels en wat houdt UL-gecertificeerd precies in? Hier vindt u alle antwoorden op deze vragen.
1989 - De ontwikkeling van de kabels bij igus

Toen igus de kunststof kabelrups op de markt bracht, waren veel klanten enthousiast over dit nieuwe product op het gebied van energievoorzieningssystemen, omdat eerdere oplossingen enkele problemen met zich meebrachten. De introductie van de kabelrups bracht echter ook uitdagingen met zich mee, namelijk dat veel kabels niet geschikt waren voor deze nieuwe mate van beweging. Igus kreeg dan ook te maken met opmerkingen van klanten als:
"Voordat we kunststof kabelrupsen gebruikten, hadden we deze kabelproblemen niet!"
igus moest actie ondernemen. igus had een kabeloplossing nodig die werkte en lang meeging!
Het idee was om kabels te ontwerpen voor permanent gebruik in onze kunststof kabelrupsen. igus moest zich als kunststofverwerkend bedrijf nu op onbekend terrein begeven.
Nadat het idee was ontstaan, hebben we vele maanden besteed aan het plannen en ontwerpen van een optimale opstelling, het produceren van prototypes en het uitvoeren van uitgebreide tests. Zo hebben we een zo lang mogelijke levensduur voor onze kabels gegarandeerd en aan de behoeften van onze klanten voldaan.
Het resultaat was dat igus in 1989 de eerste serie besturingskabels CF1 en CF2 introduceerde.
1991 - Testen, testen, testen

Elke kabel wordt direct na productie onderworpen aan de standaardtests. Tot op heden bevat geen enkele wereldwijde kabelnorm productie- en testvoorschriften voor kabelrups toepassingen.
Dit betekent dat relevante fabrikanten de duurzaamheid van een kabel voor kabelrupsen proberen aan te tonen op basis van bestaande tests of normen. De wisselende buigtest voor flexibele kabels die in verschillende testspecificaties wordt voorgeschreven, geeft echter geen realistisch beeld van kabelrups toepassingen.
Bovendien suggereren deze tests dat een kabelrups kabel de belasting in een kabelrups weergeeft, bijvoorbeeld door verandering van de buigrichting. Deze buigbelastingen in de kabelrups volgen echter altijd de kettingradius, met een constante buigradius en richting. Dit resulteert in een aanzienlijk hogere mechanische belasting van de kabels.
De standaardtest is daarom niet geschikt om een energiekabel goed te controleren. Daarom heeft het chainflex laboratorium zich gespecialiseerd in eigen realistische experimenten en tests. We presenteren specifieke casestudy's uit de dagelijkse praktijk. Voor deze standaardtests worden door igus gedefinieerde parameters gebruikt: de kabels worden bijvoorbeeld getest in verschillende buigradii en loopafstanden volgens hun specificaties.
2013 - Kabelgarantie

Op het eerste gezicht lijken kabels een onopvallend C onderdeel. Ze hebben echter een enorme invloed op de goede werking van machines. Ze worden vaak de navelstreng van de machine genoemd en bepalen of enorme havenkranen ook maar een millimeter bewegen.
Onze klanten willen daarom een gegarandeerde levensduur om planningszekerheid en betrouwbaarheid te garanderen. Dankzij onze vele proeven en tests kunnen we onze klanten een gegarandeerde en betrouwbare voorspelling geven van de levensduur van onze kabels.
Waarom zou u het assortiment in de catalogus niet voorzien van een duidelijke garantie, zodat elke gebruiker zich geen zorgen hoeft te maken? Want wanneer energie of data wordt getransporteerd of verplaatst, hebt u kabels nodig die de bijbehorende belasting aankunnen. Om hier de grootst mogelijke veiligheid te garanderen, zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid als wereldmarktleider op het gebied van kabelrupsen en leveren wij met chainflex de best mogelijke kabeloplossing die gegarandeerd werkt.
Er zijn duidelijke verklaringen opgesteld die rekening houden met de meest uiteenlopende toepassingen en zelfs online kunnen worden berekend. Wij geven tot 36 maanden garantie op elke geleverde chainflex kabel uit ons catalogusassortiment. Deze garantiebelofte is gebaseerd op de kennis die is opgedaan in ons eigen kabelrups testlaboratorium, het grootste ter wereld met een oppervlakte van 2750 m². Al onze kabeltypes worden hier in meer dan 800 parallelle tests aan een grondige controle onderworpen. De opgegeven levensduur is dus geen loze reclamepraat, maar gebaseerd op feiten uit talrijke tests in kabelrupsen.
2020 - De bevestiging van onze marketingbelofte

igus was de eerste kabelfabrikant die een garantie van 36 maanden bood voor chainflex-kabels, gevalideerd in combinatie met 2 miljard testslagen en 250 miljoen cycli in batchtests. In een uitgebreid certificeringsproces heeft het Amerikaanse instituut "Underwriters Laboratories" de juistheid bevestigd van de verklaring "igus 36 maanden garantie op chainflex-kabels en levensduurcalculator op basis van 2 miljard testcycli per jaar". Hiermee is igus het eerste bedrijf in Europa dat de juistheid van een reclameclaim door een onafhankelijke testinstantie heeft laten bevestigen. In de toekomst zal geen enkele chainflex-kabel de fabriek verlaten zonder het UL-keurmerk met het nummer B129699.
Voor onze klanten betekent dit een goed gevoel en de zekerheid dat deze garantieverklaring niet zomaar een marketingclaim is. Het is een verklaring die is gebaseerd op echte gegevens. Bovendien is dit nu nogmaals bevestigd door een van de grootste onafhankelijke en gerenommeerde testinstituten ter wereld.
Wilt u de levensduur van uw chainflex-kabel laten berekenen? Dat kan hier!
2024 - Verlenging van de garantie tot 4 jaar

Een beslissende stap voor kwaliteit en betrouwbaarheid
In 2024 heeft igus de garantie op chainflex-kabels verlengd tot vier jaar. Dit is een nieuwe norm in de branche. De nieuwe garantie is ook getest en gecertificeerd door UL, wat betekent dat igus zijn klanten een unieke veiligheidsbelofte biedt.
igus is momenteel de enige fabrikant op de markt die officieel een dergelijke garantie biedt, waardoor gebruikers extra zekerheid hebben bij hun toepassingsplanning.
Jarenlange testervaring als basis
De garantiebelofte is gebaseerd op meer dan 30 jaar testervaring in het eigen testlaboratorium van igus. Op een oppervlakte van meer dan 5.500 m² worden chainflex-kabels onder extreme omstandigheden getest om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen. De verkregen gegevens worden gedetailleerd gedocumenteerd en opgenomen in uitgebreide testrapporten, die openbaar beschikbaar zijn op de website van het bedrijf.
We bieden onze klanten ook een levensduurcalculator. Met deze tool kunnen gebruikers de exacte levensduur van de kabel voor hun specifieke toepassingen berekenen. Indien gewenst kunnen de resultaten worden bevestigd met een certificaat om maximale transparantie en controleerbaarheid te garanderen.
Hoe zijn we door UL gecertificeerd?
We hebben alle informatie over UL-certificering samengevat in onze whitepaper!
Contact
Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur