Zoek een kosteneffectieve kabel

Vergelijk kabels en bespaar kosten

Vind nu de beste prijs-prestatieverhouding


98,50% besparing voor besturingskabels: elektrisch identiek - de buiging is doorslaggevend

CF98.PLUS.05.04

CF98.PLUS
  • TPE buitenmantel
  • 4x0.5
  • 3 x d in de kabelrups
  • Gegarandeerde levensduur van 100 miljoen dubbele slagen in de kabelrups

CF880.05.04

CF210.UL.D
  • PVC buitenmantel
  • 4G0.5
  • 12,5 x d in de kabelrups
  • Gegarandeerde levensduur van vijf miljoen dubbele slagen in de kabelrups

56,99% besparingen voor besturingskabels: elektrisch identiek - de buitenmantel maakt het verschil

CF77.UL.15.12.D

Datakabel CF77.UL.D
  • PUR buitenmantel
  • 12G1.5
  • 6,8 x d in de kabelrups
  • Gegarandeerde levensduur van 10 miljoen dubbele slagen in de kabelrups

CF130.15.12.UL

CF210.UL.D
  • PVC buitenmantel
  • 12G1.5
  • 7,5 x d in de kabelrups
  • Gegarandeerde levensduur van 10 miljoen dubbele slagen in de kabelrups

31,93% besparing voor motorkabel: elektrisch identiek - de som van de kabels is doorslaggevend

CF35.UL.100.04

CF98.PLUS
  • TPE buitenmantel
  • Totale kabel (4G10)C
  • 7,5 x d in de kabelrups
  • Gegarandeerde levensduur van 10 miljoen dubbele slagen in de kabelrups

CF310.UL.100.01 + CFPE.100.01

CF210.UL.D
  • TPE buitenmantel
  • Enkele aders 3 x (1x10)C + 1G10
  • 7,5 x d in de kabelrups
  • Gegarandeerde levensduur van 10 miljoen dubbele slagen in de kabelrups

37,47% besparing voor servokabel: elektrisch identiek - de slag is cruciaal

CF27.15.15.02.01.D

CF98.PLUS
  • PUR buitenmantel
  • (4G1,5+2x1,5)C)C
  • 7,5 x d in de kabelrups
  • Reizen tot 100 meter
  • Gegarandeerde levensduur van 10 miljoen dubbele slagen in de kabelrups

CF270.UL.15.15.02.01.D

CF210.UL.D
  • PUR buitenmantel
  • (4G1,5+(2x1,5)C)C
  • 10 x d in de kabelrups
  • Reizen tot 10 meter
  • Gegarandeerde levensduur van 10 miljoen dubbele slagen in de kabelrups

73.07% besparen met buskabel: het datavolume is doorslaggevend

CFBUS.052/CAT7

CF98.PLUS
  • TPE buitenmantel
  • Ethernet/CAT7
  • (4x(2x0,15)C)C
  • 10 x d in de kabelrups
  • Datavolume: 10Gbit
  • Gegarandeerde levensduur van 10 miljoen dubbele slagen in de kabelrups

CFBUS.045/CAT5e

CFBUS.045/CAT5e
  • TPE buitenmantel
  • Ethernet/CAT5e
  • (4x(2x0,15))C
  • 10 x d in de kabelrups
  • Datavolume: 1Gbit
  • Gegarandeerde levensduur van 10 miljoen dubbele slagen in de kabelrups

Webshop voor kabels

Webshop voor kabels
  • Zonder minimale hoeveelheidstoeslag
  • Zonder verpakkingskosten
  • Zonder snijkosten

Verbeter techniek, verlaag kosten

tech_up-cost_down
  • Individuele prijsvergelijking
  • Succesverhalen
  • White paper: "Levenscycluskosten verlagen"

Online tools

Online tools
  • Productzoeker
  • Levensduur calculator
  • Koper toeslag calculator

Bespaar kosten met restlengtes

bespaar op kabels
  • 50% korting op alle restlengtes
  • 4 jaar garantie
  • Kabellengtes tussen 10 en 50 meter