Verander van taal :
Eenaderige kabels van igus® worden gebruikt in de hoogwaardige draaicentra van EMAG.
De verticale EMAG draaicentra uit de VMC-serie zijn ook verkrijgbaar als "vijfassige machines", waarmee complexe geometrieën bewerkt kunnen worden. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het bewerken van schuine gaten en oppervlakken in zware componenten. Dit is een uitdaging voor de stroomvoorziening van de spindel. EMAG vertrouwt op eenaderige kabels uit het Chainflex® programma van igus®.
"Als een motorkabel het begeeft en vervangen moet worden, betekent dit een dag stilstand vanwege het zeer compacte ontwerp. Daarom is een hoogwaardige en veerkrachtige spindelkabel een belangrijk ontwerpkenmerk."
Markus Pannicke, hoofdingenieur kabels en geleiders bij EMAG Leipzig
Dankzij meer dan 25 jaar praktijkervaring en ontelbare tests in het 3.800 m² grote testlaboratorium in Keulen biedt igus® als enige fabrikant op de markt al meer dan vijf jaar een garantie van 36 maanden, of tot 40 miljoen dubbele slagen, op het kabelassortiment chainflex®. De online levensduurcalculator kan ook worden gebruikt om de verwachte levensduur van de chainflex® kabel na de garantieperiode te bepalen. In het geval van EMAG betekent de oplossing met de spindelkabel CF270.UL.D een grote besparing op installatieruimte en een gelijktijdige verlaging van de kosten. Dankzij de uitgebreide en veerkrachtige garantie van igus® is er voor EMAG geen enkel risico.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur