Verander van taal :

**Over de robots van Bielomatik:**Tanks voor brandstof (benzine of diesel) zijn niet meer te vergelijken met de plaatstalen tanks met vulpijpen van vroeger. De kunststof brandstoftanks van tegenwoordig zijn geavanceerde onderdelen die uit wel zeven lagen bestaan om diffusie te voorkomen. Aan de basiselementen worden verschillende assemblages gelast. De systemen van Bielomatik Leuze GmbH nemen deze gespecialiseerde taak op zich.
Het probleem van Bielomatik lag in het inschakelen van een externe dienstverlener die de kabels zo aanpaste dat de geleverde connectoren niet pasten. Bovendien kon de dienstverlener niet voldoen aan de hoge documentatie-eisen. De vertragingen leidden tot ongeplande stilstand en langere constructie- en assemblagetijden.
De ontwerpingenieurs van Bielomatik gebruiken een gestandaardiseerd concept bij het plannen van nieuwe systemen, aangezien elk uniek systeem wordt ontworpen volgens algemene normen. Deze normen omvatten het gebruik van de triflex® R-energieketting van igus® in combinatie met het pneumatische retractiesysteem RSP voor de energievoorziening van de robotkoppen. Dit systeem is pneumatisch voorgespannen en beweegt via een drylin® systeem uit het programma lineaire technologie. De maximale uitschuiflengte van 600 mm maakt een veilige geleiding van de kabel en slang mogelijk, zelfs bij complexe bewegingssequenties.
Het bedrijf vertrouwt ook op de kant-en-klare readychain® systemen. De volledige uitrusting van de kabelpakketten valt nu onder de verantwoordelijkheid van igus®. Zodra de normen voor de afgewerkte systemen zijn gedefinieerd, selecteert de ontwerper eenvoudig een "kit" met een gestandaardiseerde kabellay-out, connectortoewijzing en extra onderdelen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar creëert ook de voorwaarden voor een uniforme hoge kwaliteit. De documentatie voldoet 100% aan de eisen en er zijn geen operationele storingen geweest.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur