Verander van taal :
Gegevensvolumes snel en storingsvrij verzenden
De technische vereisten voor energievoorzieningssystemen in de machine- en installatiebouw vereisen functioneel betrouwbare kabels. igus® Het bedrijf in Keulen vertrouwt steeds meer op glasvezelkabels, die zeer hoge datavolumes mogelijk maken bij toenemende kabellengten. De productfamilie "chainflex® CFLG.2HG" is nu verkrijgbaar per meter of geassembleerd met connectoren uit voorraad.

Duurtest glasvezelkabel in het igus®® laboratorium: 60.000 kilometer afgelegd in de kabelrups zonder interferentie.
De glasvezelkabel van de serie CFLG.2HG werd ook twee jaar lang getest in het kabelrupslaboratorium van igus®® . Er werd gekozen voor een slag van 2 m met een buigradius van slechts 100 mm en een snelheid van 2,5 m/s. Zelfs na meer dan 30 miljoen bewegingen in de kabelrups - dat is 60.000 kilometer - werden er geen technisch relevante toenames in demping gedetecteerd. Het einde van de test is nog niet in zicht.
Hier vind je de gebruikte producten
Hier vindt u meer interessante toepassingen op allerlei gebieden

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur