Kabels voor kabelrupsen

Kabels voor bewegende toepassingen: chainflex®

chainflex® kabels van igus® in de webshop

Webshop

Configuratoren voor chainflex® kabels

Configuratoren en meer

Informatie over chainflex® kabels

Kennis

Welke typen kabels zijn verkrijgbaar via igus®?

Kabeltypen

Aandrijftechniek met chainflex

Drive Tech

Waarom zou ik voor chainflex® kiezen?

Van super naar super kosteneffectief

Welke voordelen bieden onze kabels?

  • 30 jaar ervaring
  • 4 jaar garantie
  • Getest in ons eigen laboratorium op meer dan 5.000 vierkante meter, 125 testsystemen, meer dan 800 lopende tests
  • Enorm assortiment met 1.354 kabeltypen voor data-, bus- en hybride systemen, besturingssystemen en aandrijvingen
  • Voorspelbare en/of configureerbare levensduur
  • Uit voorraad leverbaar, vanaf 1 m lengte en verzendklaar binnen 24-48 uur
  • Kabels voor elk type beweging: horizontaal, verticaal, torsie, hoge snelheid
  • Gratis samples verkrijgbaar
  • 50% tijdsbesparing bij het strippen dankzij de unieke CFRIP-technologie
  • Optioneel met intelligente treksterktebewaking van slimme kunststoffen voor uitzonderlijk zwaar belaste kabels

chainflex kabels in gebruik - spannende praktijkvoorbeelden van onze klanten

Voorspelbare veiligheid dankzij laboratorium- en veldervaring

chainflex® werkt - gegarandeerd en gecertificeerd!

UL-gecertificeerd

Nieuwe kabelproducten 2026

Goedkeuringen en standaarden

CF CASE

chainflex CASE

Wat zijn chainflex kabels voor beweging?

Sensor voor een slimme kabel | i.Sense CF.P

  • De CF.P sensor meet de treksterkte op de kabels
  • Permanent toegenomen trekkrachten kunnen leiden tot beschadiging van de kabel, en in het slechtste geval, tot brand
  • De CF.P sensor identificeert onderhoud aan de kabels dat op een onjuiste manier is uitgevoerd

Voorbeelden van klantapplicaties

Pick-and-place machine

Pick-and-place machine

Grote bewerkingscentra

Grote bewerkingscentra

Machinebouw

Glasvezelkabels (Fibre Optic Cables (FOC)) voor de automatiseringstechnologie

Losfaciliteit voor schepen

Kabelrupsen van igus in roestvaststalen behuizing

Meer toepassingen

Toepassingen met chainflex kabels voor beweging
readycable

readycable

readycable

Kabelrups-systemen

readychain

readychain

Meer informatie over chainflex kabels

Getest op meer dan 5.000m²

chainflex® testlaboratorium

chainflex catalogus

chainflex® catalogus

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop