Kabels voor bewegende toepassingen: chainflex®

Webshop

chainflex® kabels van igus® in de webshop

Configuratoren en meer

Configuratoren voor chainflex® kabels

Kennis

Informatie over chainflex® kabels

Kabeltypen

Welke typen kabels zijn verkrijgbaar via igus®?

Drive Tech

Aandrijftechniek met chainflex

Van super naar super kosteneffectief

Waarom zou ik voor chainflex® kiezen?

chainflex® kabels in gebruik - Spannende praktijkvoorbeelden van onze klanten

duurzaamheid in de kabelindustrie

chainflex duurzaamheid

chainflex® werkt - gegarandeerd en gecertificeerd!

UL-gecertificeerd

Nieuwe chainflex producten 2025

Voorspelbare veiligheid dankzij laboratorium- en veldervaring

chainflex-goedkeuringen en normen

Goedkeuringen en standaarden

chainflex® CASE - ship'n store van igus®

chainflex voorbeeld
chainflex voorbeeld
  • Bestel 60% sneller opnieuw - dankzij het label met QR-code gaat u rechtstreeks naar de productpagina
  • Gemakkelijk afrollen direct uit de doos
  • Eenvoudig op te bergen, stapelbaar tot drie dozen direct op de plaats van gebruik
  • 84% goedkoper verzenden met UPS Standard
  • Levering binnen één tot twee werkdagen met UPS Standard
  • Geen opslagsystemen en afrol haspels meer nodig

Wat zijn chainflex® kabels voor beweging?

Welke voordelen bieden onze kabels?

chainflex voordelen
  • 30 jaar ervaring
  • 4 jaar garantie
  • Getest in ons eigen laboratorium op meer dan 5.000 m², 125 testsystemen, meer dan 800 lopende tests
  • Grootste productassortiment met 1.354 kabeltypes voor data-, bus- en hybride systemen, besturings- en aandrijfsystemen
  • Berekenbare en configureerbare levensduur
  • Uit voorraad leverbaar, vanaf 1 m lengte en binnen 36 uur
  • Kabels voor elke soort beweging: horizontaal, verticaal, torsie, hoge snelheid
  • Gratis samples beschikbaar
  • 50% tijdwinst bij het strippen dankzij unieke CFRIP technologie
  • Met optionele intelligente trekkrachtbewaking van slimme kunststoffen voor kabels die aan bijzonder hoge belastingen worden blootgesteld

Wat is het verschil tussen de kabels?

Sensor voor een slimme kabel | i.Sense CF.P

  • De CF.P sensor meet de trekkrachten op de kabel.
  • Permanent verhoogde trekkrachten kunnen leiden tot kabelbeschadiging en in het ergste geval tot kabelbrand.
  • De CF.P-sensor herkent verkeerd uitgevoerd onderhoud aan de kabel

Voorbeelden van klanttoepassingen

Pick-and-place machine

Pick-and-place machine

Grote bewerkingscentra

Grote bewerkingscentra

Glasvezelkabels (Fibre Optic Cables (FOC)) voor de automatiseringstechnologie

Werktuigbouw

Kabelrupsen van igus in roestvaststalen behuizing

Scheepsontlader

Toepassingen met chainflex kabels voor beweging

Verdere toepassingen

readycable

readycable® geconfectioneerde kabels

readychain

readychain® aansluitklare kabelrupsen

Meer informatie over chainflex kabels

chainflex® testlaboratorium
chainflex® catalogus
Download hier de online catalogusBestel hier de gedrukte catalogus

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex ECS

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop