Verander van taal :

De juiste kabel voor elke branche
We testen onze kabels grondig in het grootste testlaboratorium van de industrie. Hiervoor gebruiken we 64 systemen en 800 parallelle tests.
Na elke test maken we een apart testrapport, waarop u kunt terugvallen als u documentatie of een overzicht nodig hebt. Gebruik het om het doel en de resultaten van de test te achterhalen.

Hecht je waarde aan veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid als het gaat om kabels?
Wij ook! Al vele jaren produceren we kabels speciaal voor in kabelrupsen. Wij vinden het bijzonder belangrijk om alle kabels uitvoerig te testen zodat deze lang meegaat in uw toepassingen.
Vandaag kunnen we u een garantie tot 4 jaar geven op chainflex® kabel. Bovendien is onze garantiebelofte ook UL-geverifieerd. Maar hoe is de garantie tot stand gekomen en hoe is deze gecertificeerd?
Ontdek hier onze nieuwe producten voor dit jaar. Er staan spannende producten op u te wachten op het gebied van garantie, top-drive toepassingen, droge omgevingen en aandrijftechnologie. Je kunt ook uitkijken naar nieuws over levensduurberekening.
Bij igus doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze chainflex kabels voldoen aan alle richtlijnen en goedkeuringsvoorschriften van de belangrijkste internationale normen. Ontdek hier welke normen en goedkeuringen relevant zijn en in welke regio's van de wereld ze een speciale rol spelen.

Bespaar op levering, opslagruimte en nabestellingen: ship'n store van igus. De chainflex CASE is een eenvoudige transport- en opslagoplossing. Gebruikers kunnen kabels snel en gemakkelijk uit de kartonnen doos halen op de plaats van gebruik. Verkrijgbaar in twee maten en met navul mogelijkheid.

Deze sensor heeft een "affiniteit" voor kabels ...
Kabels die in een kabelrups lopen, vereisen een bijzonder intensieve "kijk":

Getest op meer dan 5.000 m²
Twee miljard testcycli per jaar voor gegarandeerde betrouwbaarheid.
Meer informatie over het testlaboratorium en de testrapporten

chainflex catalogus
chainflex werkt: Nummer 1 op het gebied van kabeltesten wereldwijd.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur