Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
drylin® E nieuws dubbele as

Stappenmotoren met dubbele as

... twee aandrijvingen in één ...

Stappenmotoren zijn een essentieel onderdeel in verschillende sectoren en toepassingen waar precisie en gecontroleerde bewegingen van het allergrootste belang zijn. Onder de verscheidenheid aan stappenmotoren die beschikbaar zijn, valt de stappenmotor met dubbele as op als een veelzijdige en krachtige keuze.
Doe nu een aanvraag
Verbeter techniek

Verbeter techniek

  • Vier stappenmotoren met dubbele as voor ruimtebesparend ontwerp
  • Drijf twee mechanische lasten aan met één motor
  • Grote flexibiliteit bij het opzetten/aansluiten van mechanische componenten
Verlaag kosten

Verlaag kosten

  • Geschikt voor igus® lineaire aandrijvingen
  • Het ruimtebesparende ontwerp met stappenmotor met dubbele as helpt de kosten te verlagen
Bewijs

Bewijs

  • Stappenmotoren van 0,5 Nm tot 5,9 Nm
  • Gebruik van de motor tussen twee assen
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Slijtage- en onderhoudsvrij

Wat is een stappenmotor met dubbele as?

Een stappenmotor met dubbele as is een type stappenmotor met twee uitgaande assen. Deze motoren zijn aan beide zijden voorzien van een roterende as, wat een grotere flexibiliteit biedt bij het aansluiten en aandrijven van mechanische componenten. Met één motor kunnen twee mechanische belastingen, bijvoorbeeld twee parallelle lineaire assen, worden aangedreven. De stappenmotor met dubbele as is ruimtebesparend en verlaagt de kosten. Op het tweede aseinde kan ook een handwiel worden gemonteerd, waarmee de motor met de hand kan worden rondgedraaid. Ook hiervoor zijn diverse toepassingen mogelijk.

Stappenmotoren met twee assen worden in de industrie vooral gebruikt om dubbelassige aandrijvingen ruimtebesparend te monteren. Bij klassieke dubbelassige aandrijvingen wordt de motor aan de zijkant ingebouwd, wat vaak tot ruimteproblemen leidt. Bij uitvoeringen met een stappenmotor met dubbele as bevindt de motor zich tussen de assen, zodat er geen installatieruimte verloren gaat. Het op het tweede aseinde gemonteerde handwiel kan worden gebruikt voor het nauwkeurig afstellen van een lineaire as. Bovendien kan met een zelfborgende draadspindelas een mechanisme worden aangepast in geval van een stroomstoring. Dit is vooral nodig bij ingangen of deuren.

Alle installatiegroottes in één oogopslag:

NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB

NEMA23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB

NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB

NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

Technische gegevens

Artikelnummer:afmetingHoudkoppel [Nm]ConnectortypeLengte aansluitdraad [cm]
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAABNEMA170,50JST30
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAABNEMA232,00JST30
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAABNEMA 243,50JST30
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAABNEMA345,90Molex30

Andere innovaties in 2023

Ontdek meer interessant nieuws op het gebied van drylin®

Motoren webshop

Motoren winkel Bestel stappenmotoren, gelijkstroommotoren, EC/BLDC-motoren maar ook besturingssystemen, tandwielkasten en meer direct online.
Ga naar de webshop

Productzoeker voor elektrische motoren

Productzoeker voor elektrische motoren

Vind de geschikte motor voor uw toepassing: voer gewoon uw vereisten in en ontvang geschikte suggesties.

Ga naar de configurator

Make a product enquiry

Onderzoek motornieuws Heeft u vragen over een van onze nieuwe producten of wilt u een aanvraag doen? Schrijf ons dan hier een bericht.
Stuur nu een aanvraag


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.