Bestel hier drylin R lineaire asgeleiding

Componenten met de drylin® R asgeleidingen hebben dezelfde maatvoering als recirculerende kogellagers - de drylin® R systemen echter, minimaliseren de geluidsproductie en reduceren de oppervlaktedruk door het grotere contactoppervlak tussen geleider en as. Hierdoor kunnen zachte asmaterialen zoals aluminium of koolstofvezel worden gebruikt. Het grootste programma assen is beschikbaar in het programma van lineaire geleidingen met zeven verschillende materialen. In combinatie met drie verschillende lagertypen gemaakt van massief kunststof, aluminium of roestvast staal, alsmede vijf lineaire folies voor verschillende omgevingen, is drylin® R geschikt voor een maximale flexibiliteit en alle toepassingen. De unieke geometrie van de lagerbekledingen waarborgt een stevige grip in de behuizing door middel van een positieve borging. Dit in tegenstelling tot de gelijmde of geperste oplossingen, zelfs onder extreme omstandigheden zoals temperatuur, druk, stoten en water. Indien vereist is een snelle vervanging van de individuele lineaire bekleding ook mogelijk.
 

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u