Nieuwe drylin E elektromotorproducten

Lentenieuws 2026 in een oogopslag:

D1-module met firmware-updatemelding.

D1-firmware-update

  • Vijf verbeteringen/functies voor automatisering
  • Gratis update voor elke D1
  • Snellere inbedrijfstelling dankzij inbedrijfstellingstips in de GUI
  • Beschikbaar vanaf april/mei 2026
DLE-CU-10 HMI met aanraakscherm en statusweergave.

Bedieningseenheid met aanraakscherm

  • Mini automatiseringen direct op het aanraakscherm
  • Voor jog modus en eenvoudige positionering
  • Bewegingen uitvoeren zonder voorkennis of programmering
  • Geschikt voor D1/D2, D5/6, D7/8/motorbesturingen
DLE-CU-11 HMI met analoge ingangen en connectoren voor industriële besturing.

Simulator voor igus motorregelsystemen

  • Simulatie van ingangs-/uitgangssignalen
  • Printplaat met drukknop, schakelaar, potentiometer en gekleurde LED's
  • Montage zonder gereedschap op het D1/D2 motorbesturingssysteem
  • Voor kosteneffectieve inbedrijfstelling, besturingssysteem of testdoeleinden
Vier stappenmotoren met HMI-aansluiting, twee kleine en twee grote modellen naast elkaar.

Draadspindel stappenmotoren met hoog koppel

  • Krachtige draadspindel motoren met directe schroefaansluiting
  • In NEMA 24 en 34
  • Tot drie keer meer koppel vergeleken met installatiemaat NEMA 23
  • Smeer- en onderhoudsvrij met tot 20.000 bedrijfsuren
Twee DLE-RT-50 HMI-aandrijvingen met tandriem en groot ringtandwiel voor een HMI-toepassing.

Draaitafels voor hoge koppelabsorptie

  • Installatiegrootte 200 of 300
  • Diverse stappenmotoren om uit te kiezen
  • ALU bodemplaat met bevestigingsgaten voor constructieprofielen
  • 600% hogere belasting in vergelijking met de DLE-RT-50
  • Instelbare riemspanning, smeervrij

Alle nieuwe producten vanaf voorjaar 2026

igus motion plastics nieuws 2026 met productonderdelen en machineonderdelen in een banner.

Herfstnieuws 2025 in een oogopslag:

igus DLE-CU-9 besturingseenheid voor steppermotor met knoppen voor stroom en snelheid.

Besturingseenheid voor het testen van stappenmotoren

  • Ideaal voor prototyping, inbedrijfstelling en servicewerkzaamheden
  • Snelle aanpassing aan verschillende motoren en toepassingen
  • Eenvoudig te gebruiken zonder laptop
Noodstopschakelaar DLE-CU-7 met rode noodstopknop en twee start- en stopknoppen.

Besturingseenheid met noodstop

  • Twee knoppen voor start/stop-signalen en een noodstopknop
  • Noodstopknop stopt de machine onmiddellijk in geval van een gevaarlijke situatie
  • Eenvoudig te gebruiken zonder laptop
Drie stappenmotoren met encoder-aansluiting in verschillende formaten naast elkaar.

Stappenmotoren met 24V encoder

  • Encoder compatibel met overkoepelende besturingssystemen van Siemens, Beckhoff en B&R
  • In NEMA 23, 24 en 34
  • Precieze positieterugkoppeling en verhoogde operationele betrouwbaarheid
Twee NEMA 11 dubbele-as motoren naast elkaar met zichtbare aansluitdraden.

NEMA 11 stappenmotor met dubbele as

  • Voor de gelijktijdige aandrijving van twee lineaire assen
  • Ideaal voor ruimtebesparende machineconcepten
  • Al verkrijgbaar in andere NEMA maten

Verder lentenieuws 2025 in een oogopslag:

Servomotor met aangesloten kabel en frontflens.

Stappenmotoren IP65 met rem

  • Stappenmotoren voor toepassingen in vochtige ruimtes
  • Met geïntegreerde rem
  • In installatiematen NEMA 17, 23, 24, 34
  • Met aansluitkabel van 1 m en voordelige Molex connectoren
Spindelstappenmotor met uitgaande as en zichtbare aansluitdraden.

Krachtige stappenmotoren met encoder

  • Stappenmotoren in inbouwgrootte L
  • 38% sterker in vergelijking met motoren met de totale lengte M
  • In installatiematen NEMA 17, 23, 24
  • Met 0,3 m aansluitdraden en voordelige JST en Molex connectoren
Servomotor met zichtbare as en connector.

Stappenmotoren met 24V encoder

  • Encoder compatibel met Siemens, Beckhoff en B&R
  • Als NEMA 17 stappenmotor en draadspindel stappenmotor
  • 480% hogere voedingsspanning
  • Met 0,3 m gevlochten draden en voordelige JST-connectoren
DLE-CU-6 besturingseenheid met drie knoppen voor MOVE+, MOVE- en ENABLE.

Besturingseenheid voor jog modus

  • Uitbreiding van het assortiment handmatige bedieningseenheden
  • Geschikt voor de igus motorbesturingssystemen D1, D5/6, D7, 8, 9
  • Het motorbesturingssysteem wordt ingeschakeld door middel van een vrijgave schakelaar en wordt linksom en rechtsom bewogen met twee knoppen.
Koppeling en motor van een industriële aandrijfeenheid met aluminium behuizing.

Hoekige tandwielkast voor beperkte installatieruimten

  • Voor ruimtebesparende bovenbouwen
  • Geschikt voor igus stappenmotoren en EC/BLDC motoren
  • Geschikt voor maten NEMA 23, 24, 34
  • Tot 150% minder installatieruimte vergeleken met rechte tandwielkasten
  • Zes verschillende overbrengingsverhoudingen
Handwiel met centraal gat en donker oppervlak.

Handwielen voor motoren met dubbele as

  • Vier verschillende versies voor assen met D-cut (5/6,35/8/14mm)
  • Handmatige instelling van het referentiepunt in plaats van een referentieschakelaar
  • 400% rendabeler dan elektrische referentie of terugloopfunctie
Bestelsymbool en twee igus-motoren voor de webshop.

Motoren webshop

Servomotoren en instelopties in een productoverzicht.

Productzoeker voor elektrische motoren

Nieuwspagina met oranje tekstballon, vraagteken en kleine productafbeelding.

Make a product enquiry

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop