Bestel hier de lineair geleiding die u nodig heeft

In een uitgebreid modulair systeem bieden de drylin® W lineaire geleidingen de grootste productdiversiteit binnen de drylin® familie. De serie van lineaire profielgeleidingen combineert de modulaire voordelen van andere drylin® type series, waardoor een heel eenvoudige montage mogelijk is terwijl het installatieruimte-gebruik wordt gemaximaliseerd. Meer dan 25 verschillende railontwerpen waarborgen een maximale ontwerpvrijheid.
Het gebruik van de drylin® hybride rollager is mogelijk voor zeer lage aandrijfkrachten, met enkele of dubbele rollers gebruikt in de lagers. Ze zitten gevangen op de rail - dwarskrachten worden gemakkelijk geabsorbeerd door de glij-elementen.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u