<strong>drylin® E elektromotoren</strong><br><font size="7">Verzendklaar in 24 uur</font>

drylin® E elektromotoren

Verzendklaar in 24 uur

Automatisering met stappenmotoren, gelijkstroommotoren en EC/BLDC-motoren

Stappenmotoren drylin E voor aandrijftechnologie

Stappenmotoren

  • Krachtig in 5 maten
  • Motoren met metrische connector of geslagen draden
  • Veiligheid met encoder en rem
  • Met afgeplatte motoras (D-Cut) voor een betere anti-rotatiefunctie
Meer gelijkstroommotoren en DC motors drylin E

Gelijkstroommotoren

  • Ook verkrijgbaar met beschermende behuizing
  • Koppels van 0,1 tot 1,8 Nm
  • Snelheden tot 440 tpm
  • Met afgeplatte motoras (D-Cut) voor een betere anti-rotatiefunctie
EC motor drylin E, borstelloze DC-motor

EC/BLDC motoren

  • Met Hall- en encoder
  • Maten NEMA: 17, 23 en 34
  • Vrijwel slijtagevrij
  • Zeer hoge snelheden
  • Voordeliger dan conventionele servomotoren
Draadspindel-stappenmotor drylin E

Stappenmotoren met loodschroef

  • 3 maten met houdkoppel 0,1-2Nm
  • 7 types loodschroef met pitch van 0,8-50mm
  • Bijpassende schroefmoeren beschikbaar
  • Loodschroef kan aan beide zijden worden bevestigd voor stappenmotoren zonder encoder
Stappenmotor met IP68-bescherming tegen water

Stappenmotor met IP68-bescherming tegen water

  • Installatiemaat: NEMA23/flensafmeting 56mm
  • Beschermingsklasse - motorbehuizing: IP68 (10m)
  • Houdkoppel: 1,30Nm
  • Nominale stroom: 4,20A
  • Aansluiting motor: Aansluitdoos
Gelijkstroommotoren met wormwiel drylin E

Gelijkstroommotor met wormwiel

  • Met spline
  • Ruimtebesparend & stil
  • Koppels van 0,75 Nm tot 2,00 Nm
  • Snelheden tot 350 tpm
  • Inclusief positie-encoder

Waarom drylin® E motoren?

Levering 24 uur

Klaar om te verzenden in 24 uur

Aandelen

<br /><br />Voortdurend aangevulde grote voorraden

levensduur icoon

<br /><br />Lange levensduur product

Pictogram voor beschikbaarheid op lange termijn

Productassortiment beschikbaar lange termijn

geen minimale bestelhoeveelheid pictogram

Geen minimale bestelhoeveelheid

100% getest pictogram

100% getest

drylin® E productzoeker

Motorconfigurator

Voor elektromotoren<br><br>

Aandrijftechniekconfigurator

Voor elektrische lineaire aandrijvingen

Spindelmotor configurator

Voor spindelmotoren<br><br>

Onze service biedt

drylin E motorbesturingen

  • Snelle eerste ingebruikname
  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
  • Compatibel met industriële besturingssystemen
  • Voor alle drylin lineaire assen
Informatie over motorbesturingssystemen
Pictogram besturingssysteem motor

drylin E voorbeeldprogramma's

  • Download programma's met master-/besturingsprogramma & dryve-parametrering
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, enz.)
  • Compatibel met gangbare single-board computers/ontwikkelaarskaarten
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Naar de voorbeeldprogramma's

Toepassingsvoorbeelden met igus motoren

Positionering in het laboratorium voor lasertoepassingen

Toepassing VonJan Laser

XXL röntgenscanner

Toepassingsvoorbeeld motoren XXL-scanner

Gemotoriseerd spiegelplafond bestaande uit 120 spiegels

Twaxis spiegelplafond

Soepele beweging in de sensortestbank

Soepele beweging in de sensortestopstelling

Meer toepassingsvoorbeelden

AWB

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Tandwieloverbrenging

drylin® E motoraandrijving

  • Planetaire tandwielkast voor igus stappenmotoren NEMA 23 en 34
  • Verhoogd motorkoppel
  • Hoger houdkoppel van een rem
  • Twee inbouwmaten
  • Reductieverhoudingen van 3 & 5 beschikbaar
Koppelen

drylin® E kaak koppeling

  • Met vierkant of rond huis
  • 20 versies op voorraad
  • Trillingsdempend & insteekbaar
  • Temperatuurbereik van -30°C tot +100°C
Voedingscomponenten

drylin® E schakelende voedingen

  • 8 versies in de online shop
  • Nominaal vermogen van 75 - 960W
  • Klaar voor verzending in 24 uur
  • Geschikt voor igus motorregelingen
DRE_PROD_motor_kabel_verzameling

drylin E motorkabels

  • Lengtes van 3m, 5m, 10m of 20m
  • Diverse buitenmaterialen
  • Rechte en haakse connectoren
  • Uit voorraad leverbaar

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop