Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

Deltarobot met 3 assen

Aantal producten: 4

drylin delta robot | Werkruimte 360 mm

  • Voor belastingen tot 5,0 [kg]
  • voor precisievereisten tot ca. 0,5 mm
  • voor snelheden tot max. 3,0 m/s
vanaf 3.986,83 EUR/St.
10 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 24-48 uur
2 in 48-72 uur
Naar de productpagina

drylin delta robot | Werkruimte 660 mm

  • Voor belastingen tot 5,0 [kg]
  • voor precisievereisten tot ca. 0,5 mm
  • voor snelheden tot max. 0,7 m/s
vanaf 4.917,08 EUR/St.
10 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 24-48 uur
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina

3-axis delta robot | working diameter 1,000 mm | Size: XXL

Product information
  • Up to 111 picks / min.
  • For loads up to 2.5 kg
  • For precision requirements up to approx. 0.3 mm
  • For speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. Acceleration: 28 m/s²
vanaf 17.567,57 EUR/St.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina

3-axis delta robot | working diameter 1,000 mm | extra rotary axis

Product information
  • Up to 111 picks / min.
  • For loads up to 2.5 kg
  • For precision requirements up to approx. 0.3 mm
  • For speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. Acceleration: 28 m/s²
vanaf 23.954,82 EUR/St.
Naar de productpagina

The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.