Complete 4-assige of 5-assige robot.
Uiterst efficiënte besturingseenheid
Geen extra besturingskast.
Volledig af fabriek gemonteerd.
Plug & play systeem bestaande uit: bsturing, voeding en aansluitingen voor USB & ethernet.
Compatibel met besturingssystemen van andere fabrikanten
Modulaire uitbreiding mogelijk via plugins (bijv. beeldverwerkingssystemen).
Autonomie door gedetailleerde documentatie.
Programmering via PC of besturings-unit met touchscreen.
Intuïtieve besturingssoftware voor eenvoudige en snelle configuratie van bewegingssequenties.
Simulatie van complexe processen binnen de software.
Maximale ruimtebesparing en flexibiliteit vanwege de geïntegreerde besturingseenheid.
U kunt de integratie makkelijk zelf uitvoeren - dankzij gedetailleerde online documentatie
Modulaire benadering
Low-cost
Hoge flexibiliteit: brede keuze aan eind-effectoren
Lichtgewicht constructie
Nauwkeurigheid ≤ 1 mm
2-5 vrijheidsgraden (degrees of freedom, DOF)
Rendement op investering (ROI) na 4 tot 7 maanden (afhankelijk van het besturingssysteem)
Smeermiddelvrij en bestand tegen vuil
Slagvast
Gratis CAD-downloads
Korte introductie in robotica en automatisering
Instellen en bedienen van robolink® DCi met de bijbehorende software
Foutdetectie tijdens de setup van de robotarm
Uitbreiding van de robot bijv. met camerasystemen of programmeerbaar besturingssysteem
Eenvoudige gebruikersinterface
Gemakkelijk te begrijpen bedieningsmethode
Eenvoudig aan te sluiten via ethernet
Via igus robotbesturing software in 3D (Windows)
Voer eenvoudige inleer-commando's in met de muis
U heeft alleen een laptop nodig om te programmeren
Sequenties kunnen gemakkelijk worden opgeslagen
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h