Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Zoeken naar voorbeelden van toepassingen

Techniek verbeteren en kosten verlagen

Al jarenlang luidt het motto van igus®: "plastics for longer life®". Hiermee bedoelen we de productie van innovatieve plastic producten die minder onderhoud nodig hebben, technische verbeteringen inhouden en tegelijkertijd de kosten verlagen en de levensduur verlengen, alles leverbaar uit voorraad.

Onze klanten konden profiteren van verbeterde technologie en verlaagde kosten in meer dan 590 toepassingen.
Enkele voorbeelden:

Langste loopweg ter wereld - geen uitvaltijd meer

The longest travel with plastic energy chain  

Kabelrupssystemen dragen vandaag de dag duidelijk bij aan betrouwbaarheid omdat de systeemuitvaltijden, zoals door kabelbreuk, worden verminderd tot nul.

Kabels kunnen tegen hitte, zon, regen en sneeuw

LED screen  

De kabels van een concurrent die eerder werden gebruikt, functioneerden niet; nu worden de temperatuurresistente chainflex®-kabels gebruikt en het meer dan levensgrote led-scherm in Dallas doet het onder alle weersomstandigheden.

Ruwe omgeving, hoge snelheid

Special machine construction  

Zelfs in zeer agressieve omgevingen zoals dit hogesnelheidsbewerkingscentrum bewijzen energietoevoersystemen hun betrouwbaarheid.

Kosten bespaard, beschikbaarheid van
machine verhoogd

Beverages industry  

Omdat iglidur®-kogellagers een lange levensduur hebben en bovendien niet hoeven worden gesmeerd en slechts een fractie kosten van conventionele lagers, kon er 90% bespaard worden op de kosten.

Meer dan 10.000 euro bespaard per jaar

Fully automatic tire fitting lines  

De eerder gebruikte lagers blokkeerden en assen konden breken. De smeervrije igubal®-flenslagers die nu worden gebruikt, zijn sinds mei 2007 in gebruik zonder defecten. Dit heeft 2.440 euro bespaard aan reparatiekosten en 8.400 euro aan machine-uitvaltijd.

Probleemloze werking in plaats van kapotte assen

Concrete pipe cutter  

Omdat de kogellagers vuil verzamelden, blokkeerden de lagers en braken de assen. De betonsnijmachine heeft nu drie jaar lang probleemloos gewerkt, ondanks de extreem zware werkomstandigheden.

Zoeken

Zoekt u naar voorbeelden van in de praktijk geteste toepassingen in een bepaalde bedrijfstak?
Hier kunt u door alle al geïmplementeerde toepassingen bladeren en ze filteren volgens uw specificaties.

Branche:
Toepassingsgeval:


Handling system

Robotic handling system for circuit boards. Flexible energy supply system in use in clean room technology.

Handling system    

UV reflectors

A UV radiator unchanged for 10 years was reconstructed and improved in the details. The iglidur® Z flange bearing reduces here the costs and the amount of maintenance.

UV reflectors    

Photovoltaic tracking system

Wind, sand and sun: Plastic plain bearing for solar technology

Photovoltaic tracking system    

Photovoltaics

Dust, sand, heat and rain: Energy chain for the solar technology for multiaxial movements in a photovoltaic plant.

Photovoltaics    

Highly energy efficient water pump for developing countries

Long-lasting and cost-effective

Highly energy efficient water pump for developing countries    

Cleaning robot

Light and clean

Cleaning robot    

Solar powered mobile robotic vehicle

This vector contribution concerns a completely surprising use for an e-chain®.

Solar powered mobile robotic vehicle    

Solar vehicle

The use of chainflex® cables achieved an increase in efficiency in this solar vehicle

Solar vehicle    

Test rig for solar systems

This test rig was able to be built thanks to the use of igus® e-chains®.

Test rig for solar systems    

Photovoltaic tracking system

Automatically aligning the photovoltaic tracking systems to the position of the sun with the aid of lubricant-free plastic plain bearings produces a particularly high efficiency.

Photovoltaic tracking system    

Solar energy on a sailing boat

For protection against outdoor influences the connection cables of the solar cell were mounted in an E2 micro energy chain.

Solar energy on a sailing boat    

Solar silicon growth equipment

Previously, metal bearings and linear guides were used, which rusted quickly and therefore required frequent maintenance.

Solar silicon growth equipment    

Solar cleaning robot

For solar systems to retain their entire performance capacity, they have to be cleaned at regular intervals, particularly in sandy regions.

Solar cleaning robot    

Parabolic mirrors

This solar thermal power plant also obtains energy from the rays of the sun, without fossil fuels.

Parabolic mirrors    

Solar aircraft

The prototype of the „Sunseeker Duo“ solar plane is the world‘s first solar-powered two-seater.

Solar aircraft    

Hybrid solar system

This solar system can be installed either on its own or in combination with a wind turbine.

Hybrid solar system    

Solar plant

This solar system can be installed either on its own or in combination with a wind turbine.

Solar plant    

Solar technology

Lubricant and maintenance-free drylin® lead screw units for solar technology.

Solar technology    

Swimming pool cover

Despite high installation costs, the solution with ball bearings and shrink tubing never achieved a proper sealing. The problem could be solved thanks to igubal® flange bearings.

Swimming pool cover    

Solar vehicle

This solar car is a real lightweight.

Solar vehicle    
Overzicht van toepassingen

Ik heb het volgende project - de volgende vraag - het volgende verzoek

Er is geen voorbeeld gevonden van een toepassing die past bij uw speciale geval. Wilt u meer hulp?
Laat ons weten hoe we u kunnen helpen!



Uw gegevens

Vul in ieder geval de met een * gemarkeerde velden in.

Firma:*
Voornaam:*
Achternaam:*
Tel.:
E-Mail:*
Indien u catalogi of een monster wilt bestellen, geef dan hieronder uw adres op.
Aanspreekvorm:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Land:
Provincie:
Ja, ik ontvang graag informatie over actuele producten en diensten van igus® via e-mail. Ik stem in met het exclusieve gebruik van mijn gegevens door igus® in het kader van marketing- en educatieve communicatie welke voldoet aan de gevevensbeschermingswetgeving. Ik ben mij er van bewust dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken met behulp van de afmeld-link die in elke e-mail aanwezig is.
Ik ga akkoord met de gegevensbeschermingsregelgeving en de verwerking van mijn gegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen.
Versturen