Bruinkoolcentrale

Rolkabelrups voor stapelaars met een bereik van 615 m - al meer dan 15 jaar zonder defecten

Kunststof kabelrups loopt veilig in bruinkoolcentrale onder extreme omstandigheden

Profiel

Bruinkoolcentrale

Probleem

Oplossing

Rollers in de kabelrupsschakels verminderen de wrijvingscoëfficiënt aanzienlijk bij lange bewegingen. Hierdoor kan tot 57% van de aandrijfenergie worden bespaard die nodig is om het kabelrupsysteem te verplaatsen.

Frank Schlögel

Hoofd Engineering Projecten & installatieservice

Kabelrups van het type 5050RHD
Kabelrups van het type 5050RHD

chainflex-kabels en elektronische bewaking ronden het pakket af

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop