Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

igus® gereedschappen en accessoires - geschikt voor Intercontec

Krimptang voor serie A en B

MAT01710294

Hand krimp-gereedschap

Voor Ø 1 mm contacten met een aderdiameter tot 1 mm² compleet met positionerings-insert  MAT01710294

Positionerings-insert

voor Ø 0,6 mm contacten  MAT0179467

Krimptang voor serie M17

MAT0178919

Hand krimp-gereedschap

Voor Ø 0.6 mm contacten met een aderdiameter tot 0.5 mm² compleet met positionerings-insert  MAT0178919

Krimptang voor serie A, B, C, D en M17

MAT0175736

Hand krimp-gereedschap

Voor Ø 1 mm contacten en Ø 2 mm contacten met een aderdiameter tot 4 mm² inclusief positioneringsbasis body
 MAT0175736

Positionerings-insert

voor Ø 1 mm contacten
 MAT0178195

Positionerings-insert

voor Ø 2 mm contacten
 MAT0178196

Positionerings-insert

voor Ø 1 mm en Ø 2 mm contacten
 MAT0177855

Positionerings-insert

voor Ø 2 mm contacten
 MAT01714573
MAT01714574

Positionerings-insert

voor Ø 1,5 mm contacten
 MAT01714574

Positionerings-insert

voor Ø 0,5 mm tot 2,5 mm contacten
 MAT0178920

Positionerings-insert

voor Ø 1,6 mm contacten
 MAT0177853

Positionerings-insert

voor Ø 1,6 mm contacten
 MAT01714575

Krimptang voor serie C

MAT0179194

Hand krimp-gereedschap

Voor Ø 3,6 mm contacten met een aderdiameter tot 16 mm² inclusief positioneringsbasis body
 MAT0179194

Positionerings-insert

voor Ø 3,6 mm contacten
 MAT0179195

Krimptang voor serie C

Pneumatische krimptang

Pneumatische krimptang

voor Ø 3,6 mm en Ø 2,0 mm contacten aderdiameter 1,5 -16 mm²
 Aanvragen
Postioneer-tool

Krimp-insert voor pneumatische krimptang

ContactK rimp-bereik 
Pin Ø 2,0 mm
Bus Ø 3,6 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 op aanvraag
Pin Ø 3,6 mm; bus Ø 3,6 mm4,0/6,0 mm² op aanvraag
Pin Ø 3,6 mm; bus Ø 3,6 mm10,0 mm² op aanvraag
Pin Ø 3,6 mm; bus Ø 3,6 mm16,0 mm² op aanvraag

Postionerings-tool voor pneumatische krimptang

ContactK rimp-bereik 
Pin Ø 2,0 mm
Bus Ø 2,0 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 op aanvraag
Pin Ø 3,6 mm; bus Ø 3,6 mm1,5-10,0 mm² op aanvraag
Pin Ø 3,6 mm; bus Ø 3,6 mm1,5-16,0 mm² op aanvraag

Krimp-insert voor SERIES S en D

Krimptang met accu, B131-C

 MAT0177854
Krimp-bekken
De krimp-bekken kunnen hieronder ook afzonderlijk besteld worden:
Krimp-bekken tot 10 mm², 16 mm²  MAT01713679
Krimp-bekken tot 25 mm²  MAT01713678
Krimp-bekken tot 35 mm²  MAT01713677
Krimp-bekken tot 50 mm²  MAT01713676

Krimptang voor Yamaichi Y-CONKIT

Krimp-gereedschap

Y-ConTool-11
 MAT0176447

Kabelstripgereedschap

 MAT01719767

Montagehulpmiddel

Y-ConTool-30
 MAT01717349
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
The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.