Verander van taal :

Als toonaangevende fabrikant van kabels voor signaaloverdracht in machines richt igus zich natuurlijk ook steeds meer op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de aangeboden industriële insteekconnectoren. We kopen alle voedingsconnectoren en signaalconnectoren in bij fabrikanten die hun bekwaamheid op de markt hebben bewezen en producten van hoge kwaliteit leveren. De igus webshop biedt u producten van de bewezen bedrijven Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic en Yamaichi.
In de volgende video ziet u het verschil tussen een normale geschroefde plug-in connector en een met Speed Tec van TE Connectivity (Intercontec).
SUB-D connectoren worden gebruikt voor gegevensoverdracht. De term is afgeleid van het woord D-Subminiature. Soms worden deze industriële plug-in connectoren ook D-SUB connectoren genoemd. De D staat voor de buitenvorm van de connectoren en bussen, die een trapezium vormt met afgeronde hoeken. Deze vorm zorgt ervoor dat ze niet per ongeluk verkeerd in elkaar gestoken kunnen worden.
Er zijn talloze fabrikanten van kabels en plug-in connectors die een breed scala aan producten aanbieden. Bekende fabrikanten van steekconnectoren zijn bedrijven zoals TE Connectivity, Harting, Binder & Molex, die verschillende soorten connectoren voor industriële toepassingen produceren en die igus in zijn assortiment heeft.
Pure kabelfabrikanten zoals de Prysmian Group, Nexans en Muckenhaupt produceren een breed scala aan kabeltypen. Hieronder vallen hoogspanningskabels, glasvezelkabels en speciale kabels voor specifieke toepassingen. Het speciale kenmerk van de kabels van igus is hun structuur/ontwerp, waardoor ze zeer dynamische bewegingen over een groot aantal herhalingen probleemloos aankunnen. Tegen deze achtergrond ontwikkelt igus voortdurend nieuwe technologieën om te voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid/duurzaamheid.
Er is een aparte informatiepagina over dit onderwerp, waar de verschillende beschermingstypen/klassen en hun betekenis worden uitgelegd.
Klik hier voor de informatiepagina over IP-beschermingsklassen
High-performance connectoren, signaal-connectoren en nog duizenden andere connector-componenten – het voorraad-assortiment met industriële connectoren stelt igus in staat een hogere beschikbaarheid te bieden met kortere levertijden.
igus kabelgeleiding met industriële connectors van HARTING
Zware rechthoekige connectoren gemakkelijk gemaakt: mechanische igus readycable kabelgeleiding van duurzame chainflex kabels met de uiterst robuuste HARTING connectoren.
Of het nu gaat om geconfectioneerde besturingskabels binnen 24 uur uit voorraad of individueel op maat gemaakte oplossingen zonder minimale bestelhoeveelheid - de grondig geteste chainflex kabelkwaliteit in combinatie met de HARTING connectortypen Han 3A, 6B, 10B, 16B en 24B als een kant-en-klare readycable oplossing voor industriële toepassingen, helpt kosten te besparen voor tijdrovende kabelharnassen van de individuele plug-in connectoren en garandeert betrouwbare en duurzame componenten.

Lees er hier alles over in de gratis whitepaper
Mechanische ingenieurs en systeemintegrators die niet uitsluitend op krimpverbindingen kunnen vertrouwen, moeten meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de gesoldeerde verbindingen. Dat is de enige manier om een constante elektrische geleidbaarheid gedurende een lange tijdsperiode te waarborgen en om het aansluitpunt permanent beschermen, bijv. tegen gassen of vloeistoffen.

Er zijn vaak vragen over de verschillende IP-beschermingsklassen. Hoe zijn ze opgebouwd en waar staan de getallen en hun combinaties voor? We geven ook voorbeelden van toepassingen voor de verschillende klassen.
Op de volgende pagina gaan we dieper in op het onderwerp IP-beschermingsklassen.
Leuk weetje: De IP-beschermingsklasse wordt gespecificeerd voor alle connectoren van TE Connectivity in de webshop.

Productoverzicht van high-performance connectoren en signaalconnectoren
Het igus connector assortiment biedt u een grote keuze aan ronde insteekconnectoren (TE Connectivity, Binder), SUB-D connectoren van FCT Molex, vierkante behuizingen van Harting of connectoren uit de Yamaichi Y-Conkit serie.
Bij andere insteekconnectoren wordt dit bereikt door het coderen van groeven en pennen in de behuizingen.
... uit voorraad leverbaar!
Voor gebruikers die hun individuele interface zelf willen configureren, zijn er nu Module Connect sets met drie of vier kabelingangen.
Ze bestaan uit draag behuizingen, connector behuizingen, afdichtingsinzetstukken en trekontlasting. Accessoires, zoals enkelvoudige en dubbele vergrendelingen en bevestigingselementen, kunnen worden besteld naar gelang de toepassing. Contactinzetstukken voor individuele configuratie zijn ook bij igus verkrijgbaar!

Individuele of standaard service packs

Duw de connector in de ibow, buig de kabel onder een hoek, fixeer deze en hij is klaar voor gebruik - Met de ibow haakse adapter, kunt u connectoren onder elke hoek snel en flexibel verbinden - zelfs achteraf.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur