Lineaire draadspindelmodules met ronde assen

Ontdek de veelzijdige en configureerbare SHT-serie

Drie aanzichten van componenten uit de drylin SHT productreeks met spindel en geleidestangen.

Alle producten uit de SHT serie in één oogopslag

Lineaire module met spindelaandrijving en geleiders.

SHT - Standaard serie

  • Drie installatiegroottes beschikbaar
  • Diverse materialen voor as en draadspindel
  • Optioneel FDA-conform met corrosievrij roestvaststaal
RVS-lineaire as drylin SHT-ES1 met zichtbare schroeven en geleide-elementen.

SHT - Roestvaststaal

  • Chemische bestendigheid
  • Extreem robuust
  • FDA-conforme optie beschikbaar
Kruistafel met lineaire geleiding en centrale aandrijving.

SHT-XY - XY-tafel

  • Als standaard- of voorspanningsversie
  • Hoge precisie en stijfheid
  • Nauwkeurige uitlijning door CNC-productie
Lineaire module met spindelaandrijving en geleidestangen.

SHT-FF - Fast Forward

  • Met snelspanner
  • Nauwkeurig en snel positioneren
  • Inclusief zelfborgende rem
Kruisverbinder met drie parallelle staven en een draadspindel voor een lineair geleidesysteem.

SHT econ en SHTP econ

  • Lichtgewicht
  • Zeer kosteneffectief
  • Corrosievrij
drylin SHTC Heavy Duty lineair module met spindelaandrijving en geleidingen.

SHTC - Voor zwaar gebruik

  • Voor grote lasten tot 25.000 N
  • Maximale slaglengte tot 1500 mm
  • Ook voor systemen met meerdere meenemers
drylin SHT-PL-HR spindelaandrijving met geleidestangen en draadspindel.

SHT-PL "preload"

  • Voorgespannen trapeziumvormige spindelmoeren
  • Handmatig en traploos instelbare radiale spindel
  • Bediening met handwiel of motor
Lineaire geleiding met draadspindel en kunststofwagen in meerdere gekoppelde modules.

SHTC - Flexibel

  • Ontwerpflexibiliteit
  • Ideaal voor 2 sledes
  • Onderhoudsvrije droge werking
  • Verstelbare lagerspeling
SHT-aandrijving met hoge schroefdraad, spindel en geleidestangen.

SHTS - Snel

  • Steek 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Steile draadspindel
  • Hoge-snelheids-oplossing
  • Onderhoudsvrije droge werking
Lineaire as met slede en klemming.

SHT-BB - Met kogellagerspindel

  • Hoger toerental en hogere precisie
  • Riemaandrijving maakt radiaal maakt radiale belastingen mogelijk
  • Constant aandrijfkoppel
  • Minder axiale speling
SHT zero-backlash moeraandrijving met spindel en gemarkeerde lagering.

SHT ZB - Zerobacklash

  • Smering en onderhoudsvrij
  • Hoge, lastonafhankelijke precisie
  • Zelfinstellend
  • Stil en corrosievrij
Drie roestvrijstalen geleidingen met draadeind en ronde stangen, vrijstaand op witte achtergrond.

SHTC - HYD Hygiënisch ontwerp

  • Gemakkelijk te reinigen oplossing
  • Schroefaansluitingen gemakkelijk toegankelijk
  • Materialen: kunststof en roestvaststaal
drylin SHTP-12 spindel met meerdere kunststofgeleiders en draadstangen.

SHTP - Voordelig

  • Massief kunststof ontwerp
  • Laag gewicht en lage prijs
  • Corrosievrij

SHT-HTX - Hoge temperatuur +180°C

  • Roestvaststalen assen en spindels
  • lagermateriaal iglidur® X
  • Slede en dwarsverbinders van geanodiseerd aluminium

Toepassingsvoorbeelden met drylin® SHT lineaire draadspindel systemen

Speciale meetopstelling met schroefassen

Robotinstallatie voor een kunsttoepassing op een werktafel.

Testapparaat klaar voor serieproductie dankzij igus®

Buigtestopstelling met een proefstuk geklemd tussen twee rollen.

Industriële voertuigen met speciale taken

Speciale heftruck met uitschuifbare vorkarm voor materiaaltransport.

Meer toepassingen met draadspindel lineair systeem

Rode verticale lamellen voor een technische constructie.

Meer informatie over de module SHT lineaire modules

Lineaire geleiding met spindel en slede voor een industriële as.

Lineair systeem met wagenklemming

  • Voor SHT installatiegrootte 12, 20 en 30
  • Ook voor omgekeerde configuratie, of configuratie met meerdere wagens
  • Beveiligt de positie vooral in verticale installatiepositie
DMX-actuatoren in verschillende maten met frontaanzicht op een grijze achtergrond.

Bijpassende elektromotoren

  • Alle gangbare installatiegroottes van NEMA 8 tot NEMA 34 zijn beschikbaar.
  • Aansluitklaar verkrijgbaar
  • Met encoder en rem op aanvraag
  • Bijpassende motorbesturingssystemen beschikbaar
drylin accessoires voor lineaire modules: verschillende bevestigings- en eindstoponderdelen.

Technische accessoires

  • Accessoires voor handmatige positionering en formaataanpassing
  • Accessoires voor elektrische verstellingen
  • Montage- en bevestigingsopties
  • Geschikte stappenmotor, EC-motoren of gelijkstroommotoren voor elektrische bediening

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop