Lineaire module drylin® SHT serie

Flexibel, veelzijdig en robuust

  • Massief type
  • Diverse materialen voor as en spindel
  • Handmatige accessoires verkrijgbaar
  • Verkrijgbaar met motor
  • Individueel configureerbaar

Productdiensten

Catalogus

Download technische gegevens

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

De SHT standaard installatiegrootte

SHT-08/SHTC-08

  • Wagen lengtess:
    • SHT65 mm
    • SHTC: 35mm
  • Maximale slaglengte: 300mm
  • als diameter: 8mm

SHT-12 / SHTC-12

  • Wagen lengtess:
    • SHT85 mm
    • SHTC: 30 mm
  • Maximale slaglengte: 750mm
  • als diameter: 10mm

SHT-20 / SHTC-20

  • Wagen lengtess:
    • SHT: 130mm
    • SHTC: 36mm
  • Maximale slaglengte: 1.000mm
  • als diameter: 20mm

SHT-30 / SHTC-30

  • Wagen lengtess:
    • SHT: 180mm
    • SHTC: 50mm
  • Maximale slaglengte: 1500mm
  • als diameter: 30mm

Online configuratieopties

Met zelfvergrendelingsmechanisme (SHT)

Met zelfvergrendelingsmechanisme (SHT)

voorspanning

Met voorspanning (SHT-PL)

meerdere sledes

Met verschillende dia's (SHTC)

dryspin®®-technologieSHT

Met steile draad (SHTS)

sferische kogel lager spindel

sferische kogel lager spindel (SHT-BB)

elektrische aanpassing

Handmatig en elektrisch

Technische opties voor de SHT serie

lineaire module met voorbelasting

drylin® SHT-PL lineaire module met voorspanning

als materialen

drylin® als materialen voor lineaire module

Materiaal en type schroefdraadspindel

Schroefdraadmateriaal voor drylin® lineaire modules

lager materialen

Gladde liners voor drylin® lineaire module

Andere producten en varianten

Roestvaststalen drylin® SHT lineaire module

SHT lineaire module roestvaststaal

  • chemische bestendigheid
  • Extreem robuust en corrosievrij
  • FDA-conforme varianten beschikbaar
igus® drylin® SHT XY-tafel

drylin® XY-tafel

  • Zeer nauwkeurig
  • Volledig zelfsmerend
  • Nauwkeurige uitlijning dankzij CNC-productie
igus® stappenmotor

drylin® E stappenmotor

  • Geschikte NEMA stappenmotor
  • Overige accessoires (naderingsschakelaar, motorkabel)
  • Volledig gemonteerd

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop