Lineaire as voor nauwkeurig, spelingvrij testapparaat voor lasnaadbuiging

Smeer- en onderhoudsvrij: lineair geleidingssysteem en lineaire rail voor het testen van lasnaden

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® SHT-lineair systeem, drylin® W-lineaire geleider
  • Vereisten: Hoge positioneernauwkeurigheid, zo spelingvrij mogelijk, robuust, duurzaam, smeervrij, ongevoelig voor vuil
  • Industrie: Kunststofmachines
  • Succes voor de klant: Het buigtestapparaat voor lasnaden kan buigsamples testen volgens DVS 2203-5 tot een plaatdikte van 15 mm of een maximale kracht van 5.000 N. Alles smeer- en onderhoudsvrij en duurzaam. Wat begon als een stageproject ging vervolgens over in serieproductie.
Buigtestapparaat

Probleem

Oplossing

Buigtestapparaat gaat naar serieproductie

Buigtestapparaat

Onderhouds- en smeervrij lineair geleidingssysteem van het drylin® SHTstandaardprogramma en drylin® W-lineaire geleiding voor de verticale en horizontale bewegingen van de buigproefopstelling.

De drylin® W lineaire geleider wordt gebruikt om de ondersteuningsafstanden in te stellen die door de richtlijn worden gespecificeerd.

De twee lineaire geleidingen worden aangepast aan de vereisten van het buigtestapparaat.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop