drylin® SHTC lineaire modules voor zwaar gebruik

shtc
  • Voor zware belastingen tot 25.000 N
  • Maximale slaglengte tot 1.500 mm
  • Zelfklemmende trapeziumdraad
  • 2 maten

De afmetingen van de SHTC serie voor zwaar gebruik

Lineaire module drylin® SHTC-40
  • Lengte slede: 70 mm
  • max. slaglengte: 1500 mm
  • Assen ø: 40 mm
  • Voor belastingen tot 16.000 N
Lineaire module drylin® SHTC-50
  • Lengte slede: 80 mm
  • max. slaglengte: 1500 mm
  • Assen ø: 50 mm
  • Voor belastingen tot 25.000 N

Configureer een individuele SHT lineaire module online

Online configuratie van de lineaire module
  • Vind en bestel de juiste lineaire module met slechts een paar klikken
  • Voer uw gegevens in en selecteer het juiste voorstel
  • Selecteer optionele accessoires
  • Toevoegen aan winkelwagen en bestellen of online navragen
  • Onderdelenlijst downloaden als PDF-bestand
zelfborgend

Zelfborgend

Pictogram_hoge ladingen

Hoge belastingen

verschillende-schuif-SHT-schuif

Met verschillende sledes

Andere producten en varianten

Roestvaststalen drylin® SHT lineaire module
  • Bestand tegen chemicaliën
  • Uiterst robuust en corrosievrij
  • FDA-conforme versie beschikbaar
igus® drylin® SHT XY-tafel
  • Hoge precisie
  • 100 % smeringsvrij
  • Nauwkeurige uitlijning dankzij CNC-productie
igus® stappenmotor
  • Geschikte NEMA stappenmotor
  • Extra accessoires (naderingsschakelaar, motorkabel)
  • Volledig gemonteerd

drylin® lineaire modules met één klik ...

igus® lineaire modules webshop
  • Met spindel- of tandriemaandrijving
  • Elk systeem in 2 gedefinieerde slaglengtes
  • Flexibel met aandrijfspie voor handmatige en elektrische bediening Installatieklaar met spindelklem, positie-indicator en handwiel voor snelle, reproduceerbare aanpassingen
  • Geen tijdrovend zoeken en monteren
  • Minder ontwerpwerk omdat pdf- en CAD-bestanden beschikbaar zijn in de online shop

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop