drylin® SHT- en SHT-PL XY-tabellen

Hoge precisie, extreme torsiestabiliteit

  • Nauwkeurige uitlijning dankzij CNC-productie
  • Ook verkrijgbaar als voorspanversie (PL) met voorspanning
  • 100% smeringsvrij en compleet
  • Corrosievrij
  • Met trapeziumdraad of dryspin® steile draad
  • Bovendeel kan rechts of links uitgelijnd worden gemonteerd
  • Accessoires verkrijgbaar (handwiel, positie-indicator...)

Productdiensten

Catalogus

Download technische gegevens

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

De afmetingen van de SHT-XY XY-tabel

SHT-XY-08-AWM

  • maximale slaglengte: 150 mm
  • schuiflengte: 65 mm
  • Materiaal as: Aluminium
  • Asdiameter: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • Max. slaglengte: 350 mm
  • Lengte onderstel: 85 mm
  • Materiaal as: Aluminium
  • Asdiameter: 12 mm

Met veervoorspanning - PL-versies

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Max. slaglengte: 350 mm
  • lengte slede: 85 mm
  • Materiaal as: Aluminium
  • Asdiameter: 12 mm
  • Met voorspanning

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Max. slaglengte: 500 mm
  • Lengte slede: 130 mm
  • Materiaal as: Roestvrij staal
  • Asdiameter: 20 mm
  • Met voorspanning

Technische gegevens

Artikelnr.A, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Basislengte lx [mm]Basislengte ly [mm]R [mm]f [mm]lt, ±0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-08 654252569696321,515,5105,5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108,6
Artikelnr.sgd [mm]Tl1 [mm]d1<br /> Standaard<br />d1<br /> Alternatief<br />l2 [mm]d2 standaardd2<br /> Alternatief <br />ha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15,5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
drylin®-SHT-xx-technische-tekening-1170.jpg

Montage-informatie

Technische opties voor de SHT-serie

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus

Stappenmotoren voor drylin® SHT-XY tafels

Lagermaterialen

Lagermateriaal voor igus® SHT-XY tafels

Uitvoering loodschroef

Draadspindelmateriaal voor igus® drylin® SHT-XY tafels

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop