SHTP econ lineaire modules

Klein, licht, betaalbaar

  • Lichtgewicht constructie door combinatie van kunststof en aluminium
  • Ontworpen voor snelle montage
  • kosteneffectief door spuitgieten en blank anodiseren

Productdiensten

Catalogus

Catalogusgegevens downloaden

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

De afmetingen van de SHT econ serie

SHTP-01-06-AWM

  • Miniatuurversie
  • Zeer laag gewicht
  • Schroefdraad: M8
  • max. slaglengte: 300 mm
  • max. Belastbaarheid:
    • axiaal 50 N
    • radiaal 50 N
  • Lengte slede: 45 mm

SHTP-01-10

  • Plat en bijzonder licht ontwerp
  • Ideaal voor oplossingen met meerdere glijders
  • Draad: Tr08x1,5
  • max. slaglengte: 350 mm
  • max. Belastbaarheid:
    • axiaal 100 N
    • radiaal 400 N
  • schuiflengte: 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Stevige constructie
  • Draad: Tr10x2
  • max. slaglengte: 500 mm
  • max. Belastbaarheid:
    • axiaal 200 N
    • radiaal 400 N
  • Lengte slede: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Rem door zelfklemmend
  • Schroefdraad: Tr10x2
  • max. slaglengte: 500 mm
  • max. draagvermogen Draagvermogen
    • axiaal 200 N
    • radiaal 400 N
  • Lengte slede: 55 mm

Snel vooruitspoelen voor SHTP-01-12-AWM-FF

Snelspanner voor lineaire modules met schroefaandrijving
  • Een optie voor spindel-lineaire as
  • Alleen effectief voor schroefdraad met zelfblokkering (trapeziumdraad)
  • Snelle aanpassing door het losmaken van de moer van de draadspil - Nauwkeurige positionering door handwiel over de spindel
  • Alleen te gebruiken in horizontale montagepositie

Asmaterialen

drylin SHTP asmaterialen

Schroefdraad systeem

Aandrijvingen voor hoofdschroeven - hoge helixschroefdraad of trapeziumschroefdraad

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop