Verander van taal :

SHTP-FF in lichtgewicht kunststof uitvoering
De SHTP-lineaire module met snelspansysteem heeft alle voordelen van de aluminium versies, maar is veel lichter door het kunststof ontwerp van de sledes en dwarsbalken. Een lineaire module met een slaglengte van 100 mm weegt slechts 0,35 kg.
...bestel kant-en-klare lineaire modules met slaglengtes van 250 en 500 mm in de online shop.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur