Energietoevoersystemen voor lange rijwegen

Aanbevolen energiekettingen voor lange reizen

igus kabelrups in een lineaire geleiding met bewegende buigradius.

NIEUW: aandrijfketting

igus energieketting met meerdere kettingen en een magenta draadloos signaalpictogram.

NIEUW: rol kabelrups P4HD.56R

Rollenketting voor een transportsysteem in een industriële installatie bij de haven.

NIEUW: iSet complete oplossingen

e-chain met kabelkanalen voor bewegende toepassingen.

E4.1 serie

  • Binnenhoogtes: 30-800 mm
  • Geschikt voor veeleisende toepassingen
  • Undercut ontwerp voor optimale zijdelingse stabiliteit
  • Buiten- en binnenschakel voor snelle montage
e-chain E4.4 energieketting in zijaanzicht.

E4/4HD serie

  • Binnenhoogtes: 56-80 mm
  • Hoge stabiliteit
  • Ideaal voor zware toepassingen
  • Met dwarsliggers elke schakel
e-chain P41 met geïntegreerd kabelgeleidingssysteem voor bewegende kabels.

P4.1 series

  • Inwendige hoogten: 56-80 mm
  • Reizen tot 800 m en meer
  • Snelheden tot >5m/s
  • Intelligente slijtagecontrole mogelijk
Kabelrups met kabels en aansluitsegmenten.

P4 serie

  • Inwendige hoogtes: 32-42 mm
  • Reist tot 800 m en meer
  • Snelheden tot >10m/s
  • Vulgewichten tot 7kg/m
igus energieketting met rollen voor geleide energievoorziening.

Rolkabelrups

  • Inwendige hoogtes: 32-80 mm
  • 75% minder aandrijfkracht
  • Snelheden tot 6 m/s mogelijk
  • Gelijkmatige rolweerstand
e-chain Auto-Glide-systeem met geleide-elementen voor de energieketting.

autoglide

  • Inwendige hoogtes: 32-80 mm
  • 75% minder aandrijfkracht
  • Snelheden tot 6 m/s mogelijk
  • Gelijkmatige rolweerstand

Waar worden energiekettingsystemen gebruikt?

Transportinstallatie voor lange afstanden op een industrieterrein.

Reisafstand: 615m

Energiekettinggeleiding aan een railsysteem in een industriële hal.

Snelheden: tot 10 m / s

Brug met hoge belasting bij nacht, met igus Long Travel-systeem en gewichtssymbool.

Hoge belastingen: 100 kg / m

Kabelrondsysteem in een industriële installatie met lange verplaatsingsweg.

Efficiëntie: 57% minder energie

Lange-geleiding met kabelrups bij een industriële installatie.

Stille werking

Vervuilde energieketting in een installatie met stof- en vuilafzetting.

Vuil en stof

Temperaturen

Een kraan verplaatst een lange staalconstructie in een industriële installatie.

Zuren en chemicaliën

Tandwielen worden met de hand getekend.

Staat uw aanvraag er niet bij?

Uw voordelen op een rij

Lange transportband met blauw stalen frame op een bouwplaats of in een dagbouwmijn.
  • Lange trajecten van 1000 meter en meer
  • Alle media, zoals elektrische, hydraulische en pneumatische energie, maar ook digitale signalen - elektrisch of met licht - en vloeibare media kunnen parallel worden geleverd.
  • Geen onnodige interfaces
  • Vulgewicht tot 100 kg/m
  • Low travel noise
  • Hoge energie-efficiëntie met rollen energieketting
  • Levensduur van 10 jaar en meer met energieketting en kabel
  • Robuust in alle toepassingen zoals wind, weer, vuil, chemicaliën en bulkgoederen
  • Snelle installatie en installatie achteraf van kabels en slangen

Vergelijking van systemen

Kabelrups vergeleken met kabeltrommel en de tekst ‘VS’.

Energiekettingsystemen in plaats van gemotoriseerde kabelhaspels

Microflizz-systeem vergeleken met de stroomrail en radiosymbolen.

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

Vergelijking tussen ketting en festoonsysteem met ‘VS’.

Kabelrups-systemen in plaats van festoon

Van advies tot installatie

Engineeringprojecten en oplossingen op maat

Een monteur bevestigt een onderdeel aan een stalen balk onder een oranje constructie.

Installatie en service na verkoop

Andere producten voor lange reizen

CFCRANE-kabel met CE-, RoHS- en 36 maanden garantie-pictogrammen.

Motorkabel CFCRANE

  • Voor maximale spanningen en prestaties
  • Vlamvertragend
  • UV-bestendigheid: Hoog
  • Oliebestendigheid: oliebestendig (gebaseerd op DIN EN 60811-2-1)
CF300ULD-kabel met koperen geleider en keurmerken voor cleanrooms en vlamvertraging.

CF300.UL.D motorkabel

  • Voor zeer hoge belastingen
  • Glijdende toepassingen van 400 m en meer
  • Binnen- en buitentoepassingen, UV-bestendig
  • UV-bestendigheid: Hoog
igus kabelrups met CE-, RoHS-, Clean Room- en 36 maanden garantie-symbolen.

Glasvezelkabel CFLG.LB

  • Voor maximale spanning bij 5 x d
  • Buitenmantel: TPE
  • Glijdende toepassing (horizontaal) van 400m en meer
  • UV-bestendigheid
igus-energieketting met gebundelde kabels en een magneetsymbool.

Sensor voor positiegevoelige trek-/drukkrachtmeting EC.PP

  • Positioneringssysteem geïntegreerd in e-keten
  • Geeft informatie over positieafhankelijke trek-/drukkrachten
  • Gebruik positie-informatie uit de toepassing voor andere doeleinden
Metalen geleiding met twee zijgeleiders.

stalen geleidegoot

  • Uitgebreide reeks maten voor bijna alle e-ketens®
  • Zeer eenvoudige en universele installatie
  • Zeer sterke en robuuste stalen geleidingsgoot voor speciale toepassingen in ruwe omgevingen
Twee igus PPDS-besturingseenheden met display, toetsenbord en zijhandgrepen.

Conditiebewaking i.Sense

  • Veilige uitschakeling of alarmfunctie in geval van een systeemfout
  • Het systeem stopt wanneer de kracht wordt overschreden
  • Individueel programmeerbaar en gebeurtenisregistratie in het geheugen
Grote kabeltrommel met beschermfolie in een magazijn.

Geconfectioneerde kabelrups-systemen

  • 95% minder spantijd
  • Minder installatietijd
  • Plug & Play oplossingen, bijv. voor bulkverwerking
Kunststof kabelrups in een lineaire machine-installatie.

vlak-kabelrups

  • Uitzonderlijk compact ontwerp
  • Faalveilig en onderhoudsvrij
  • Beschermd door behuizing
  • Voor hoge snelheden

i.Cee Wonderbox

  • Contactloze systeembewaking
  • Voorspellende levensduurverklaringen voor elke afzonderlijke kettingschakel
  • Ruimtebesparende, externe installatie aan het vaste uiteinde

"Opkomst van de ketting", "Windbelasting" en "Lange trajecten" test

De beweging van de ketting tijdens lange rijwegen

Windbelasting in lange rijwegen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop