Verander van taal :
Bij kabeltrolleys, ook wel kabelwagens genoemd, hangen de kabels onbeschermd aan kranen in weer en wind. De kabels zelf en de kabelwagens worden blootgesteld aan temperatuurschommelingen en aan zand en zout (in buiteninstallaties). Door wind kunnen de kabels gemakkelijk verstrikt raken, wat snel tot uitval kan leiden. igus® biedt een veilig en modulair alternatief voor kabelwagens op kraansystemen, waarmee u kabellengte kunt besparen en uitval kunt voorkomen. Energie, data, glasvezelkabel, olie en lucht worden veilig in één systeem geleid. Meer dan 1300 STS- en meer dan 6500 RTG/RMG ASC-kranen zijn uitgerust met energieketting.

Gratis whitepaper:
kunststof-energieketting in vergelijking met kabelwagens
In deze white paper vindt u de volgende onderwerpen:
We hebben energiekettingsystemen en slingerwagens vergeleken op een systeem van 100 m:
De nieuwe rolketting voor zwaar gebruik voldoet aan alle eisen die gelden voor containerkranen van de volgende generatie en daarna.
Steeds langere afstanden, hogere dynamiek, korte lastcycli, geen storingen: Dat is in een notendop wat fabrikanten van ship-to-shore containerkranen eisen voor energieketting op kraanbruggen. De nieuwe P4HD.56R voldoet aan deze eisen - met maximale kosteneffectiviteit.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur