Slijtvaste rollenergiekettingen voor laadportalen in de auto-industrie

In continubedrijf werken de rollenergiekettingen in het portaal betrouwbaar, stil en energiezuinig.

Profiel

  • Wat was er nodig? Profielrollen-energieketting P4.32 met zelfglijdend systeem en aluminium geleidingsgoot, geleverd als een voorgemonteerd kant-en-klaar ketting® systeem.
  • Eisen: hoge dynamiek bij verplaatsingssnelheden van 6 m/s en versnellingen van 6 m/s2; slijtvastheid; hoge beschikbaarheid; geluidsreductie
  • Industrie: automobielindustrie, gereedschapsmachines
  • Succes voor de klant: de rollenergiekettingen kunnen de hoge dynamiek van het systeem in continu bedrijf probleemloos aan; het rollensysteem is slijtvast, betrouwbaar, loopt soepel en vereist 57% minder aandrijfkracht in vergelijking met glijdende kettingen;v de voorgemonteerde readychain systeem kon assemblagetijd en -kosten minimaliseren
Rollenergievoorziening in laadportaal

Probleem

Oplossing

Kabelrups
Energieketting in de draaigrijper
Laadportaal
Laadportaal

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop