Energie- en signaaltoevoersysteem in portaalarmsystemen: hoge snelheden, stille werking

Betrouwbare kabelgeleiding met slaglengtes tot 33 m en versnellingen tot 10 m/s

Profiel

  • Wat was er nodig? P4 serie profielrolkettingen, E4.1 serie energieketting, geleidingsgoot, chainflex® kabel; alles volledig gemonteerd geleverd als een readychain® compleet systeem.
  • Vereisten: De tot nu toe geproduceerde portalen zijn 20 tot 33 meter lang en vereisen overeenkomstig lange kabelgeleiders. En dit alles bij rijsnelheden van 3 m/s en versnellingen van 7 tot 10 m/s2.
  • Branche: intern transport
  • Succes voor de klant: De P4 rollenkettingen maken een soepele, gelijkmatige loop mogelijk met verplaatsingslengtes tot 800 meter.
    Het benodigde aandrijfvermogen van de ketting is aanzienlijk verminderd en de levensduur is verlengd.
readychain

Probleem

Oplossing

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop