Verbeter de energie-efficiëntie met igus® kabelrups en -kabel

Verminder het energieverbruik tot 57% met energiezuinige energiekettingen en -kabels

Lage wrijving
Gewichten
Robuuste kabelrups
10 tips voor een “onderhoudsvriendelijke” kabelrups

"Waar moet ik rekening mee houden met betrekking tot onderhoud bij het kiezen van kabelrupsen?"

Bespaar energie met energieketting

Energie-efficiëntie met kabelrups en -kabel
Energie-efficiëntie met kabelrups en -kabel

Energiebesparende kabelrups

Kabelrupsen P4

  • Tot 57 % minder aandrijfvermogen
  • Lange rijafstanden tot 800 m
  • Extra belasting tot 30 kg/m

Rollende beweging in plaats van glijden

Rol-kabelrupsen
  • Tot 37 % minder aandrijfkracht
  • Rijafstanden van meer dan 400 meter
  • Extra belasting tot 50 kg/m

Kleinere kabelrups

E4.1 kabelrups
  • Tot 17 % minder aandrijfvermogen
  • Kleinere afmetingen, stabieler en lichter
  • Rijafstanden van meer dan 200 m

Energiebesparende kabel chainflex®

CF9 besturingskabel

CF9 besturingskabel
  • Tot 17 % minder aandrijfvermogen
  • Voor de hoogste belastingen
  • TPE-buitenmantel

motorkabel CF34.UL.D

  • Tot 17 % minder aandrijfvermogen
  • Voor zeer hoge belastingen
  • TPE-buitenmantel

Servokabel CF270.UL.D

  • Tot 17 % minder aandrijfvermogen
  • Voor gemiddelde belastingen
  • PUR-buitenmantel

Waarom het loont om te vertrouwen op de kabelrups van igus®

Testlaboratorium voor kabelrupsen
Garantie op kabelrupsen
Kabelrups-recycling

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

chainflex kabels
Meer informatie
kabelrups Tech omhoog en kosten omlaag

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop