Rol-kabelrupsen - rollen in plaats van glijden

E-keten P4HD.56.R voor kranen op een STS-containerkraan.

De voordelen van igus® roller kabelrups in één oogopslag:

  • Rol kabelrupsen zijn veilig, ruimtebesparend en zeer onderhoudsarm. Kabellengtes kunnen tot 50% worden gereduceerd (vergeleken met festoon systemen)
  • Aanzienlijke vermindering van het aandrijfvermogen tot minder dan 37% voor het verplaatsen van de kabelrups
  • Reisafstanden van 1000 meter en meer
  • Voor hoge snelheden tot 10 m/s
  • Gelijkmatige rolweerstand voor toepassingen met vuil

Aanbevolen kabelrups-systemen voor rollen

e-chain P4-kabelrups in grijze en zwarte uitvoering.

Systeem P4

igus e-ketting met zichtbare sensorbehuizing en radiosymbool voor een bewakingsoplossing.

Systeem P4.1

Meerdere kabelrupsen in een gestapeld geleidingssysteem.

Systeem P4HD.1R

E4.1R_frei energieketting met vergrote weergave van het scharnier.

Systeem E4.1R

Op STS-kraan

In stapelaar

In graafmachines met emmer en wiel

Test voor lange rijafstanden

Veelgestelde vragen (FAQ) voor de roller kabelrups

Levensduur bepalen

De lifetime calculator van igus toont een berekening van de levensduur voor kabelrupsen en 4 jaar garantie.

Laat de kabelrups recyclen

Chainge-recycling met kunststofafval en recyclingsymbool.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop