iglidur materialen voor algemeen gebruik

iglidur® G - de klassieker all-rounder

  • Maximale lange termijn toepassingstemperatuur +130,00°C
  • Maximale korte termijn toepassingstemperatuur +220.00°C
  • Minimale lange termijn toepassingstemperatuur -40.00°C
  • Maximale oppervlaktedruk (bij +20°C/68°F) 80.00MPa
  • Shore D hardheid 81
  • Niet elektrisch geleidend
iglidur G granulaat

iglidur® G1 - nog universeler

  • Maximale lange termijn toepassingstemperatuur +180,00°C
  • Maximale korte termijn toepassingstemperatuur +220.00°C
  • Minimale lange termijn toepassingstemperatuur -40.00°C
  • Maximale oppervlaktedruk (bij +20°C/68°F) 91,00MPa
  • Shore D hardheid 81
  • Niet elektrisch geleidend
iglidur® G1 materiaal en specificaties

iglidur® M250 - de robuuste all-rounder volgens DIN ISO 2795

  • Maximale toepassingstemperatuur lange termijn +80,00°C
  • Maximale korte termijn toepassingstemperatuur +170,00°C
  • Minimale lange termijn toepassingstemperatuur -40.00°C
  • Maximale oppervlaktedruk (bij +20°C/68°F) 20.00MPa
  • Shore D hardheid 79
  • Niet elektrisch geleidend
iglidur® M250 materiaal en specificaties

iglidur® P210 - specialist voor scharnierend, walstoepassingen en meer

  • Maximale toepassingstemperatuur lange termijn +100,00°C
  • Maximale korte termijn toepassingstemperatuur +160,00°C
  • Minimale lange termijn toepassingstemperatuur -40.00°C
  • Maximale oppervlaktedruk (bij +20°C/68°F) 50.00MPa
  • Shore D hardheid 75
  • Niet elektrisch geleidend
iglidur® P210 materiaal en specificaties

iglidur® P - het kosteneffectief buiten all-rounder

  • Maximale lange termijn toepassingstemperatuur +130,00°C
  • Maximale korte termijn toepassingstemperatuur +200.00°C
  • Minimale lange termijn toepassingstemperatuur -40.00°C
  • Maximale oppervlaktedruk (bij +20°C/68°F) 50.00MPa
  • Shore D hardheid 75
  • Niet elektrisch geleidend
iglidur® P materiaal en specificaties

iglidur® K - veelzijdig en kosteneffectief

  • Maximale lange termijn toepassingstemperatuur +170,00°C
  • Maximale korte termijn toepassingstemperatuur +240,00°C
  • Minimale lange termijn toepassingstemperatuur -40.00°C
  • Maximale oppervlaktedruk (bij +20°C/68°F) 50.00MPa
  • Shore D hardheid 72
  • Niet elektrisch geleidend
iglidur® K materiaal en specificaties

iglidur® GLW - goedkoop materiaal voor hoog volume

  • Maximale toepassingstemperatuur lange termijn +100,00°C
  • Maximale korte termijn toepassingstemperatuur +160,00°C
  • Minimale lange termijn toepassingstemperatuur -40.00°C
  • Maximale oppervlaktedruk (bij +20°C/68°F) 80.00MPa
  • Shore D hardheid 78
  • Niet elektrisch geleidend
iglidur® GLW materiaal en specificaties
Glijlager sample-box

Gratis proefsampledoos met gewoon pils

iglidur materialen onder de loep

Zo werken iglidur® materialen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop