iglidur® G - Materiaalgegevens

De belangrijkste specificaties in een oogopslag

  • Uitstekend wrijvingscoëfficiënt
  • Bestand tegen randdruk
  • Bestand tegen schokken en stoten
  • Bijzonder bestand tegen vuil en stof
  • Bestand tegen hoge belasting (>60N/mm²)
  • schimmelbestendig volgens DIN EN ISO 846
  • beslaan raken gedrag volgens DIN 75201-B
  • CO2-equivalent: beschikbaar per stuk
Materiaalinformatie
  • Wanneer een economisch pils met allround prestaties nodig is
  • Voor lage tot gemiddelde oppervlaktesnelheid
  • Als het lager op verschillende materialen moet draaien
  • Voor scharnierende en roterende bewegingen
Maximale oppervlaktesnelheid
m/sRoterendOscillerendlineair
permanent10,74
korte termijn21,45

Wrijving en slijtage

iglidur® GdroogVettenOlieWater
Wrijvingscoëfficiënt µ0.08 - 0.150,090,040,04

As- 
materialen

Slijtage, roterende toepassingen met verschillende
Slijtage in oscillerende en roterende toepassingen

Toleranties bij installatie

Diameter d1 [mm]als h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]behuizing H7 [mm]
tot 30 - 0.025 +0.014 +0.0540 +0.010
> 3 tot 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 tot 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 tot 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 tot 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 tot 500 - 0.062 +0.050 +0.1500 +0.025
>50 tot 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 tot 1200 - 0.087 +0.072 +0.2120 +0.035
>120 tot 180 0 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Verdere specificatie

chemische bestendigheid:
GemiddeldWeerstand
Alcoholen+ tot 0
Koolwaterstoffen+
Vetten, oliën zonder additieven+
Brandstoffen+
Verdunde zuren0 tot -
Sterke zuren-
Verdunde alkalines+
Sterke alkalines0
Specifieke overgangsweerstandOppervlakteweerstand
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Typische toepassingsgebieden

Landbouwmachines

Agrarische techniek

Auto's

Automotive

Bouwmachines

Bouwmachines

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop