Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® P
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,40
Kleur
geel
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,3
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
0,5
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,07 - 0,19
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,4
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
2.500
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
70
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
50
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
50
Shore D hardheid
75
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+100
bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+160
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij +23°C)
[K-1 x 10-5]
8
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® P210 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® M210 glijlagers bieden de gebruiker veelzijdige allround lagers met een bewezen bovengemiddelde levensduur, voornamelijk in zwenktoepassingen bij gemiddelde belastingen tot 20MPa.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (50 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Het kan niet worden gebruikt om conclusies te trekken over de tribologie. De druksterkte van iglidur® P210 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram 02 illustreert deze correlatie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® P210 onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 50 MPa is de vervorming bij kamertemperatuur minder dan 3%.

Diagram 04: Wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 1MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
Net als de slijtvastheid verandert ook de wrijvingscoëfficiënt μ met de belastingsdiagram. 04 en 05).

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® P
Droog
vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,08 - 0,23
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt tegen staal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
diagram. 06 toont een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die zijn uitgevoerd met iglidur® P210 glijlagers. iglidur® P210 vertoont over het algemeen zeer lage slijtage bij draaiende bewegingen onder 1 MPa radiale belasting. Alleen in combinatie met HR koolstofstalen assen is de slijtage aanzienlijk hoger. In het algemeen is de slijtage hoger bij roterende dan bij zwenkende toepassingen onder dezelfde belasting. Dit is pas omgekeerd vanaf belastingen van 25 MPa (diagram. 07).

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur