1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: G1FM-0608-04
- Materiaal: iglidur® G1
- Vorm: Bestel flenslager
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Twee maal langere levensduur bij hoge belastingen
- Tot meer dan 4 maal lagere slijtage
- Continue gebruikstemperatuur tot +180°C
- Perspassing tot +120°C (iglidur® G: tot +80°C)
- Vochtabsorptie verminderd met 50%
iglidur® G1 | De nieuwe smeermiddelvrije standaard
Typische toepassingsgebieden
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
U kunt hier andere toepassingen vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na persfitting in de behuizing met correcte tolerantie De extra perspassing dimensie kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Meer dan 113 dimensies, andere binnen afzienbare tijd op aanvraag
- Twee maal langere levensduur bij hoge belastingen
- Tot meer dan 4 maal lagere slijtage
- Continue gebruikstemperatuur tot +180°C
- Perspassing tot +120°C (iglidur® G: tot +80°C)
- Vochtabsorptie verminderd met 50%
Typische toepassingsgebieden
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
U kunt hier andere toepassingen vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na persfitting in de behuizing met correcte tolerantie De extra perspassing dimensie kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?