Verander van taal :
Standaard wordt iglidur® M250 geproduceerd als dikwandig lager. iglidur® M250 is het meest geschikt voor lage tot gemiddelde oppervlaktesnelheden. De maximaal toelaatbare oppervlaktesnelheid in droog bedrijf is 0,8 m/s (roterend) of 2,5 m/s (lineair). In de praktijk kunnen deze grenswaarden niet altijd gehaald worden door de interactie van verschillende invloeden.
| m/s | Roterend | Oscillerend | lineair |
|---|---|---|---|
| Permanent | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| Korte termijn | 2 | 1,4 | 5 |
De wrijvingscoëfficiënt μ van een glijlager wordt onder andere beïnvloed door de oppervlaktesnelheid en de belasting.
Wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® M250 tegen staal (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® M250 | Droog | Vetten | Olie | Water |
|---|---|---|---|---|
| Wrijvingscoëfficiënten µ | 0.18-0.40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Meer informatie

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® M250
Wrijving en slijtage zijn ook sterk afhankelijk van de partner. Als de wrijvingscoëfficiënt in aanmerking wordt genomen, is de meest gunstige oppervlakteafwerking van de as voor iglidur® M250 lagers Ra = 0,6 mm. diagram. 06 en 07 tonen een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met iglidur® M250 glijlagers. Tot een belasting van 2 MPa speelt het asmateriaal een relatief kleine rol in de rotatie. Voor hogere belastingen moet daarom een geschikt asmateriaal worden gebruikt. Dit zijn geharde assen, zoals Cf53 of hardverchroomde assen. Diagram 07 laat zien dat iglidur® M250 veel beter geschikt is voor roterende bewegingen dan voor zwenkbewegingen. Er moet echter worden vermeld dat in de praktijk de trillingen die op het lager inwerken vaak bijzonder hoog zijn tijdens zwenkbewegingen. Dit is waar iglidur® M250 gebruik kan maken van zijn speciale dempingsspecificatie. Dergelijke trillingen zijn in onze test uitgesloten, zodat de vergelijking tussen rotatie- en zwenkbewegingen in eerste instantie verrassend is.
Asmaterialen
iglidur® M250 glijlagers zijn goed bestand tegen chemicaliën. Ze zijn bestand tegen de meeste smeermiddelen. De meeste zwakke organische en anorganische zuren tasten iglidur® M250 niet aan.
+ bestendig 0 voorwaardelijk bestendig - niet bestendig
Alle gegevens bij kamertemperatuur [+20 °C]
| Gemiddeld | Weerstand |
|---|---|
| Alcoholen | + tot 0 |
| Koolwaterstoffen | + |
| Vetten, oliën zonder additieven | + |
| Brandstoffen | + |
| Verdunde zuren | 0 tot - |
| Sterke zuren | - |
| Verdunde alkalines | + |
| Sterke alkalines | 0 |
Lagers gemaakt van iglidur® M250 kunnen in beperkte mate worden gebruikt onder radioactieve straling. Ze zijn bestand tot een stralingsintensiteit van 1 -104 Gy.
Glijlagers van iglidur® M250 zijn permanent bestand tegen UV-straling.
In vacuüm geven iglidur® M250 glijlagers gas. De relatief hoge vochtopname van het lager beperkt daarom het gebruik in vacuüm.
iglidur® M250 glijlagers zijn elektrisch isolerend
| Weerstand | Waarde |
|---|---|
| Specifieke overgangsweerstand | > 1013 Ωcm |
| Oppervlakteweerstand | > 1011 Ω |
iglidur® M250 lagers hebben relatief grote lagerspelingen nodig voor een optimale werking. Deze zorgen ervoor dat de lagerbussen betrouwbaar werken, zelfs bij temperatuurexpansie en wateropname. De nadelen van de lagerspeling worden gecompenseerd door de trillingsdempende eigenschappen en de lagers zijn ontworpen om in een H7-getolereerde bevestiging te worden geperst. Na montage in een lager met een nominale maat wordt de binnendiameter van de lagers automatisch aangepast met D11-tolerantie. De as moet minimaal een H9-tolerantie hebben.
| Diameter d1 [mm] | As h9 [mm] | iglidur® M250 D11 [mm] | Behuizing H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| tot 3 | 0 - 0.025 | +0.020 +0.080 | 0 +0.010 |
| > 3 tot 6 | 0 - 0.030 | +0.030 +0.105 | 0 +0.012 |
| > 6 tot 10 | 0 - 0.036 | +0.040 +0.130 | 0 +0.015 |
| > 10 tot 18 | 0 - 0.043 | +0.050 +0.160 | 0 +0.018 |
| > 18 tot 30 | 0 - 0.052 | +0.065 +0.195 | 0 +0.021 |
| > 30 tot 50 | 0 - 0.062 | +0.080 +0.240 | 0 +0.025 |
| >50 tot 80 | 0 - 0.074 | +0.100 +0.290 | 0 +0.030 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur