iglidur® G1 - Materiaalgegevens

Inhoudsopgave

    De belangrijkste specificaties in een oogopslag

    Beschrijvende technische specificaties
    Slijtvastheid bij +23°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Meer informatie over slijtvastheid
    Slijtvastheid bij +90°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Slijtvastheid bij +150°C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    Oppervlaktedruk- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +91MPa
    Wrijvingscoëfficiënt- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Wrijvingscoëfficiënten µ, droog: 0,11
    Slijtvastheid onder water- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
    Mediabestendigheid- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Meer informatie over mediabestendigheid
    Bestand tegen randdruk- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    Bestand tegen schok- en stootbelastingen- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    Vuilweerstand- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Schimmelbestendigheid- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Volgens DIN EN ISO 846

    Wanneer te gebruiken?

    • Wanneer ik een universeel all-round lager nodig heb
    • Wanneer een lage vochtopname vereist is
    • Voor lage tot gemiddelde snelheden
    • Voor draaiende en roterende toepassingen

    Wanneer niet gebruiken?

    • Wanneer hoge impact-, schok- & randbelastingen voorkomen -> iglidur G
    • Wanneer de laagste slijtage vereist is -> iglidur W300
    • Wanneer de hoogste weerstand tegen universele media vereist is -> iglidur X
    • Voor onderwatertoepassingen -> iglidur H370

    Temperatuur

    min. toepassingstemperatuurBovenste toepassingstemperatuur, lange termijnBovenste toepassingstemperatuur, korte termijnBovendien axiaal vastzetten vanaf
    -40°C+180°C+220°C+120 °C

    Toelaatbare oppervlaktesnelheden

    Maximale oppervlaktesnelheid

    m/sRoterendOscillerendlineair
    permanent1,31,05,0
    korte termijn2,51,86,0

    Toelaatbare p x v waarden

    Diagram 01: Toegestane pv-waarden voor iglidur® G1

    Mechanische specificatie


    Wrijving en slijtage

    iglidur® G1DroogVettenOlieWater
    Wrijvingscoëfficiënt µ0.13 - 0.320,090,040,04

    Asmaterialen

    Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen

    Installatietoleranties

    Diameter d1 [mm]behuizing H7 [mm]glijlager F10 [mm]als h9 [mm]
    tot 3+0.000 +0.010+0.006 +0.046-0.025 +0.000
    > 3 tot 6+0.000 +0.012+0.010 +0.058-0.030 +0.000
    > 6 tot 10+0.000 +0.015+0.013 +0.071-0.036 +0.000
    > 10 tot 18+0.000 +0.018+0.016 +0.086-0.043 +0.000
    > 18 tot 30+0.000 +0.021+0.020 +0.104-0.052 +0.000
    > 30 tot 50+0.000 +0.025+0.025 +0.125-0.062 +0.000
    >50 tot 80+0,000 +0,030+0.030 +0.150-0.074 +0.000
    >80 tot 120+0.000 +0.035+0.036 +0.176-0.087 +0.000
    > 120 tot 180+0,000 +0,040+0.043 +0.203+0.000 +0.100

    Chemische bestendigheid

    GemiddeldWeerstand
    Alcoholen+ tot 0
    Koolwaterstoffen+
    Verdunde zuren0 tot -
    Sterke zuren-
    Verdunde alkalines+
    Sterke alkalines0
    Vetten, oliën zonder additieven+
    Brandstoffen+

    Vochtopname

    Drukbelasting

    Vacuüm

    Warmtegeleidingsvermogen

    Thermische uitzettingscoëfficiënt

    Radioactieve straling

    Gratis sample box

    iglidur G1 producten

    Koop iglidur G1 producten in de webshop

    • Grote selectie matrijzen en materialen
    • Beschikbaar binnen 24 uur
    • Geen minimale bestelwaarde
    • Geen minimale bestelhoeveelheid

    Typische toepassingsgebieden

    Contact

    Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

    Klantenservice en verkoop