Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® P
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,58
Kleur
zwarte kleur
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,2
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
0,4
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,06 - 0,21
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,39
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
5.300
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
120
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
66
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
50
Shore D hardheid
75
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+130
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+200
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij +23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® P glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
De iglidur® P lagers bieden de gebruiker voordelige, onderhoudsvrije glijlagers. In vergelijking met iglidur® G zijn glijlagers van iglidur® P beter geschikt voor roterende bewegingen en hoge belastingen.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (50 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Het kan niet worden gebruikt om conclusies te trekken over de tribologie. de druksterkte van iglidur® P glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze correlatie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® P onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 50 MPa is de vervorming minder dan 4%.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënt neemt af met toenemende belasting, net als de slijtvastheid (diagrammen 04 en 05). iglidur® P glijlagers bereiken een uitgesproken minimale wrijvingscoëfficiënt voor assen met een oppervlakteafwerking van 0,1 tot 0,2 μm. Zowel gladdere als ruwere assen verhogen de wrijving aanzienlijk.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® P
Droog
vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,06 - 0,21
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® P tegen staal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
diagram. 06 toont een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met iglidur® P glijlagers. iglidur® P met Cf53 en HR koolstofstalen assen vertoont een zeer lage slijtage tijdens draaiende bewegingen. De lagers slijten daarentegen sterker dan andere asmaterialen, vooral bij hardverchroomde assen, zelfs in het lagere belastingsbereik. Bij een belasting van 2 MPa is Cf53 bijvoorbeeld zes keer beter dan 304 SS. Tijdens zwenkbewegingen is de "zachte" HR koolstofstalen as echter aanzienlijk minder gunstig dan de geharde asmaterialen of zelfs dan 304 SS assen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur