Verander van taal :
| Algemene eigenschappen | Unit | iglidur® J200 | Testmethode |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | g/cm³ | 1,72 | |
| Kleur | donkergrijs | ||
| Max. vochtopname bij +23°C/50% ruimtevochtigheid | % gewicht | 0,2 | DIN 53495 |
| Maximaal vochtopname | % gewicht | 0,7 | |
| Glijdende wrijvingscoëfficiënt, dynamisch tegen staal | μ | 0,11-0,17 | |
| pv-waarde, max. (droog) | MPa x m/s | 0,30 | |
| Mechanische eigenschappen | |||
| Buigmodulus | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Buigsterkte bij 20°C | MPa | 58 | DIN 53452 |
| Compressieve sterkte | MPa | 43 | |
| Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C) | MPa | 23 | |
| Shore D hardheid | 70 | DIN 53505 | |
| Fysieke en thermische eigenschappen | |||
| Max. langdurige toepassingstemperatuur | °C | +90 | |
| Max. kortstondige toepassingstemperatuur | °C | +120 | |
| Max. kortstondige omgevingstemperatuur1) | °C | +140 | |
| min. toepassingstemperatuur | °C | -50 | |
| Thermische geleidbaarheid | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C) | K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Elektrische eigenschappen | |||
| Specifieke overgangsweerstand | Ωcm | > 108 | DIN IEC 93 |
| Oppervlakteweerstand | Ω | > 108 | DIN 53482 |

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® J200 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® J200 is het resultaat van de ontwikkeling van bijzonder wrijvingsarme glijlagers. Wrijving speelt een cruciale rol, vooral in lineairtechnologische toepassingen. Terwijl veel materialen uitstekende wrijvingscoëfficiënten hebben bij hoge belastingen, wordt iglidur® J200 gekenmerkt door het feit dat de wrijvingscoëfficiënt zelfs bij lage belastingen zeer goed is.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (23 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter.
Deze kan niet worden gebruikt om conclusies te trekken over tribologie. De druksterkte van iglidur® J200 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen.
Diagram 02 illustreert deze relatie.
Onder de maximaal toelaatbare belasting van 23 MPa is de vervorming 3,5% (diagram. 03). Tot deze waarde kan de plastische vervorming worden verwaarloosd. Deze is echter ook afhankelijk van de duur van de botsing.
iglidur® J200 maakt hoge glijsnelheden mogelijk dankzij de zeer goede wrijvingscoëfficiënt. Continue draaisnelheden van 1 m/s zijn mogelijk. De toegestane snelheden zijn zelfs aanzienlijk hoger voor lineaire bewegingen of bij kortstondig gebruik. Lineaire snelheden van meer dan 15 m/s zijn al met succes getest.
| m/s | Roterend | Oscillerend | lineair |
|---|---|---|---|
| Permanent | 1 | 0,7 | 10 |
| Korte termijn | 1,5 | 1,1 | 15 |
De maximaal toelaatbare temperatuur van +120 °C mag niet worden overschreden. De opwarming door wrijving moet hierbij worden opgeteld. Vanaf +60 °C moeten de lagers extra mechanisch worden vastgezet, zodat er geen risico is dat de lagers uit het gat bewegen. De slijtvastheid neemt ook onevenredig af vanaf +70 °C.
| iglidur® J200 | Toepassingstemperatuur |
|---|---|
| Minimum | - 50 °C |
| Max. lange termijn | +90 °C |
| Maximum, korte termijn | +120 °C |
| Bovendien axiaal veilig van | +60°C |

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Van alle iglidur®materialen heeft iglidur® J200 de laagste wrijvingscoëfficiënt. Gemiddeld is de wrijvingscoëfficiënt van alle metingen, zelfs met verschillende asmaterialen, 0,11 μ. Hard geanodiseerd aluminium is vooral belangrijk als paringspartner.
De vergelijking met de andere iglidur®materialen laat duidelijk zien dat iglidur® J200 lagers meer geschikt zijn voor lage belastingen. De invloed van oppervlaktesnelheid en belasting op de wrijvingscoëfficiënt is niet erg uitgesproken. De afname van de wrijvingscoëfficiënt met de belasting ligt binnen het normale bereik (diagrammen 04 en 05). Met betrekking tot de asruwheid ligt het optimum in het bereik van 0,2 tot 0,4 Ra. De invloed van de as op de slijtvastheid is daarentegen zeer groot. Zelfs bij lage belastingen is het de moeite waard om de uitgebreide slijtagedatabase te bekijken.
wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® J200 tegen staal (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J200 | Droog | Vetten | Olie | Water |
|---|---|---|---|---|
| Wrijvingscoëfficiënten µ | 0,11 - 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Meer informatie:
Het gebruikte asmateriaal heeft een grote invloed op de slijtvastheid. Hoewel alle asmaterialen (zacht of gehard) geschikt zijn voor gebruik met iglidur® J200, worden de beste resultaten bereikt met hard geanodiseerd aluminium. Deze partner heeft zich vooral bewezen in lineaire bewegingen.

iglidur® J200 glijlagers zijn bestand tegen verdunde alkaliën, oplosmiddelen en de meeste smeermiddelen.
+ bestendig 0 voorwaardelijk bestendig - niet bestendig
Alle gegevens bij kamertemperatuur [+20 °C]
| Gemiddeld | Weerstand |
|---|---|
| Alcoholen | + |
| Koolwaterstoffen | + |
| Vetten, oliën zonder additieven | + |
| Brandstoffen | + |
| Verdunde zuren | 0 tot - |
| Sterke zuren | - |
| Verdunde alkalines | + |
| Sterke alkalines | + tot 0 |
iglidur® J200 glijlagers zijn bestand tegen verdunde alkaliën, oplosmiddelen en de meeste smeermiddelen.
Glijlagers gemaakt van iglidur® J200 zijn bestand tegen straling tot een stralingsintensiteit van 3 x 10² Gy.
Glijlagers van iglidur® J200 zijn zeer goed bestand tegen de invloed van UV-straling.
Gebruik in vacuüm is in beperkte mate mogelijk. Enkel droge lagers uit iglidur® J200 mogen echter in vacuüm getest worden.
Lagers gemaakt van iglidur® J200 worden op bestelling vervaardigd.
Lagers gemaakt van iglidur® J200 zijn elektrisch isolerend.
| Elektrische eigenschappen | |
|---|---|
| Specifieke overgangsweerstand | > 108 Ωcm |
| Oppervlakteweerstand | > 108 Ω |
De vochtopname van iglidur® J200 lagers is ongeveer 0,2% in een normaal klimaat. De verzadigingsgrens in water is 0,7%. Deze waarden zijn zo laag dat rekening houden met zwelling door vochtopname alleen in extreme gevallen nodig is.
| Maximale vochtopname | |
|---|---|
| bij +23 °C/50 % r. vochtigheid | 0,2% gewicht |
| Maximaal vochtopname | 0,7% gewicht |
iglidur® J200 glijlagers zijn standaardlagers voor assen met h-tolerantie (aanbevolen minimum h9). De lagers zijn ontworpen om te worden geperst in een montage met H7-tolerantie. Na inbouw in een lager met nominale afmeting H7 past de binnendiameter van het lager met E10-tolerantie zich automatisch aan. Voor bepaalde afmetingen wijkt de tolerantie hiervan af afhankelijk van de wanddikte (zie productassortiment).
| Diameter d1 [mm] | As h9 [mm] | iglidur® J200 E10 [mm] | Behuizing H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| tot 3 | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 tot 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 tot 10 | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 tot 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 tot 30 | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 tot 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
| >50 tot 80 | 0 - 0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
| >80 tot 120 | 0 - 0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
| > 120 tot 180 | 0 - 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur