Kogelomloopaandrijving versus dryspin draadspindelaandrijving

Onderhoudsvrij, zelfs bij korte slagen

Ondersteuning van hoge belastingen

Is een kunststof draadmoer bestand tegen hoge statische belastingen?

Verlaag kosten

Hoe kan ik de aanschafkosten met 61,5% verlagen?

Kogelomloopspindelaandrijvingen

  • Regelmatige smering en onderhoud nodig
  • Sneller gevoelig voor corrosie
  • Hoog gewicht
  • Lopend geluid
  • Niet geschikt voor korte slagen

dryspin® loodschroefmoer

100% smeermiddelvrij

Smeermiddelvrije dryspin spindelaandrijvingen

onderhoudsvrije droge werking dankzij drylin® loodschroeftechnologie

onderhoudsvrij droog bedrijf dankzij drylin® voorschroeftechnologie

Robuust en met bekende aansluitmaten

  • Aansluitmaten & Steek identiek aan standaard kogelomloopmoeren
  • Smering- & onderhoudsvrij dankzij iglidur® J hoogwaardig polymeer
  • Gunstig dankzij kunststof spuitgieten
  • Robuust en stabiel type
  • Verkrijgbaar in 2 maten voor schroefdraad in ø 14/16 en 18/20

Tot 34,4% gewichtsbesparing

Bespaar 88% gewicht
Bespaar 88% gewicht

100% corrosievrij

Corrosiebestendig

Regelmatig onderhoud door corrosie?

De dryspin® technologie geeft roest geen kans

Trillen van de spindelmoer van kogelomloopspindels

Kogelomloopmoer

Stil en trillingsdempend

dryspin® technologie

Voor- en nadelen

dryspin® loodschroeven

  • OEM-toepassingen mogelijk dankzij ontwerpflexibiliteit, bijv. voor kleine installatieruimte
  • Zeer flexibele instelmogelijkheden voor
  • spindeldiameter en schroefdraadmoerontwerp
  • Voordeliger alternatief
  • Geen externe smering nodig
  • Rustige loop
  • Vuilbestendig, robuust en corrosievrij
  • Ongevoelig voor statische belasting
  • Lager gewicht
  • Verschillende materialen: voor zware toepassingen, hoge temperaturen of FDA-goedkeuring
  • Voorspelbare levensduur

Recirculatie kogellager

  • Hoge precisie, nauwelijks axiale of radiale speling
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Industrie met hoge dynamische belastingen
  • Zeer hoog rendement tot 100
  • Nauwelijks dimensionale flexibiliteit
  • Recirculatiekogellager- en kogelgeleidingsystemen met een extern retoursysteem veroorzaken hoorbare geluiden
  • Gevoelig voor hoge statische belastingen door puntcontact van de kogels
  • Relatief hoog gewicht

Maattabel voor onze dryspin® schroefloodtechnologie

Maattabel

Assortiment

Spindelmoeren

Spindelmoeren
  • Verschillende soorten
  • In 7 verschillende materialen
  • Bespaar tot 50,9% kosten

Spindels

Spindels
  • Steile schroefdraad, trapeziumdraad en metrische schroefdraad
  • In 5 verschillende materialen
  • Tot 30% langere levensduur

Speciale geometrieën en accessoires

Speciale ontwerpen en accessoires
  • Speciale ontwerpen voor elke toepassing
  • Accessoires voor draadspil en moer
  • Onze experts adviseren u graag persoonlijk

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop