iglidur® J350 - Materiaalgegevens

Materiaal tabel

Algemene eigenschappen Unit iglidur® J350 Testmethode
Dichtheid g/cm³ 1,44
Kleur geel
Max. vochtopname bij +23°C/50% ruimtevochtigheid % gewicht 0,3 DIN 53495
Maximaal vochtopname % gewicht 1,6
Glijdende wrijvingscoëfficiënt, dynamisch tegen staal µ 0,01 - 0,20
pv-waarde, max. (droog) MPa x m/s 0,45
Mechanische eigenschappen
Buigmodulus MPa 2.000 DIN 53457
Buigsterkte bij 20°C MPa 55 DIN 53452
Compressieve sterkte MPa 60
Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C) MPa 60
Shore D hardheid 80DIN 53505
Fysieke en thermische eigenschappen
Max. langdurige toepassingstemperatuur °C +180
Max. kortstondige toepassingstemperatuur °C +220
min. toepassingstemperatuur °C -100
Thermische geleidbaarheid W/m x K 0,24 ASTM C 177
Thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C) K-1 x 10-5 7 DIN 53752
Elektrische eigenschappen
Specifieke overgangsweerstand Ωcm > 1013DIN IEC 93
Oppervlakteweerstand Ω> 1010DIN 53482
Glijwrijvingsdiagram van iglidur J350 met dalende curve op logaritmische assen.
Glijwrijvingsdiagram van iglidur J350 met dalende curve op logaritmische assen.
Grafiek met een dalende curve van X=20 tot 180 en Y=60 tot 20.

Mechanische specificatie

Grafiek met twee lijnen: +23 °C en +60 °C laten een vergelijkbare stijging zien over de X-as.

Toelaatbare glijsnelheden

Maximale oppervlaktesnelheid

m/s RoterendOscillerend lineair
Permanent 1,314
Korte termijn 32,38

Temperaturen

iglidur® J350 Toepassingstemperatuur
Minimum -100°C
Max. lange termijn +180°C
Maximum, korte termijn +220 °C
Bovendien axiaal veilig van +140 °C
Grafiek met kromme: de waarde stijgt licht tot 0,30 en daalt daarna duidelijk tot 0,50.

Wrijving en slijtage

Grafiek met gele curve: de waarde daalt bij X rond 10 van 0,15 naar 0,10 en blijft daarna bijna constant.

Asmaterialen

iglidur® J350 DroogVettenOlie Water
wrijvingscoëfficiënt μ 0,1-0,2 0,09 0,04 0,04
Lijn in een grafiek met X- en Y-as, die eerst daalt en daarna sterk stijgt.
Staafdiagram met de waarden A tot en met G op de Y-as.

Chemische weerstand

Gemiddeld Weerstand
Alcoholen +
Koolwaterstoffen+ tot 0
Vetten, oliën zonder additieven +
Brandstoffen +
Verdunde zuren +
Sterke zuren + tot 0
Verdunde alkalines +
Sterke alkalines +

Radioactieve straling

UV-bestendigheid

Vacuüm

Elektrische specificatie

Elektrische eigenschappen
Specifieke overgangsweerstand > 1013 Ωcm
Oppervlakteweerstand > 1010 Ω

Vochtopname

Maximale vochtopname
bij +23 °C/50 % r. vochtigheid 0,3% gewicht
Maximaal vochtopname 1,6% gewicht
Lijngrafiek met een oplopende gele lijn in een assenstelsel van X 0,0 tot 1,6 en Y 0,0 tot 0,5.

Toleranties bij montage

Diameter d1 [mm]As h9 [mm]iglidur® J350 E10 [mm]Behuizing H7 [mm]
tot 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 tot 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 tot 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 tot 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 tot 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 tot 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 tot 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop