Het alternatief voor trapeziumdraden

We hebben het getest: Loopt soepeler, minder trillingen

Alternatieve trapezium schroefdraad
  • Nauwere productietoleranties
  • Afgeronde tanden
  • Geoptimaliseerde flankhoek en flankhoek voor kunststof moeren
  • Geoptimaliseerde asymmetrie in vergelijking met DIN 103.

De alternatieve dryspin® schroefdraadafmetingen volgens DIN 103 in één oogopslag

DS10x3
DS14x4
  • Verkrijgbaar in rechtse en linkse draad
  • Hogere stijfheid
  • Hogere snelheid door Dryspin® geometrie
DS18x4
  • Verkrijgbaar in rechtse en linkse draad
  • Geoptimaliseerde flankhoek
  • Stille en trillingsvrije loop
10x2
10x2

Slijtagetest: De afmeting Ds10x3 verslaat concurrenten en trapeziumdraad

draadspindel technologie

dryspin® me helemaal rond: Strengere fabricagetoleranties = verbetering met een factor 3

Strengere productietoleranties

Tot 25% minder slijtage: dryspin® verslaat trapeziumdraad en concurrenten

25% minder slijtage

Stil, trillingsvrij en hogere snelheden dankzij afgeronde tandflanken

Stil en trillingsdempend

100 % smeer- en onderhoudsvrij: Geschikt voor langdurige toepassingen

Smeringsvrij alternatief

Een tot wel 30% langere levensduur

Corrosievrij spuitgegoten schroefdraad

Snelle processen en korte levertijden geen minimale bestelhoeveelheid

Snelle processen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop