iglidur® R - Materiaalgegevens

Diagram met logaritmische assen en een gele lijn die van linksboven daalt en eindigt bij 1,0.
Diagram met logaritmische assen en een gele lijn die van linksboven daalt en eindigt bij 1,0.
Lijngrafiek met dalende gele curve op de X- en Y-as.
Grafiek met twee stijgende lijnen: +23 °C loopt flauwer en +60 °C steiler over X en Y.
Diagram met gele lijn: de waarde daalt licht en stijgt daarna tot ongeveer 0,29.
Grafiek met een gele curve die eerst sterk daalt en daarna rond 0,10 tot 0,12 stabiliseert.
Staafdiagram met vier categorieën A tot en met D en twee gegevensreeksen in blauw en magenta.
Grafiek met een stijgende kromme op de X- en Y-as, eerst vlak en daarna steil omhoog.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop