Verander van taal :
| Beschrijvende technische specificaties | ||
|---|---|---|
| Slijtvastheid bij +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Meer informatie over slijtvastheid |
| Slijtvastheid bij +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Slijtvastheid bij +150 °C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Lage wrijvingscoëfficiënt | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Wrijvingscoëfficiënt µ, droog: 0,06 - 0,18 |
| Lage vochtabsorptie | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Meer informatie over vochtopname |
| Slijtvastheid onder water | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Wrijvingscoëfficiënt µ: 0,04 |
| Hoge mediabestendigheid | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Meer informatie over mediabestendigheid |
| Bestand tegen randdruk | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Geschikt voor schokken en stoten | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Bestand tegen vuil | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
De druksterkte van iglidur J glijlagers neemt af bij stijgende temperaturen. Diagram 02 illustreert deze relatie. Bij de langdurig toegestane gebruikstemperatuur van +90 °C bedraagt de toegestane oppervlaktedruk ongeveer 20 MPa. De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken over de tribologie. Met een maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 35 MPa zijn iglidur J glijlagers niet geschikt voor extreme belastingen. Diagram 03 toont de elastische vervorming van iglidur J onder radiale belastingen.
De lage wrijvingscoëfficiënt en de zeer lage stick-slip neiging van iglidur® J glijlagers zijn vooral belangrijk bij zeer lage snelheden. iglidur® J kan echter ook worden gebruikt voor hoge snelheden van meer dan 1 m/s. In beide gevallen is de statische wrijving zeer laag en is er bijna geen stick-slip. De maximale waarden in tabel 02 kunnen alleen worden bereikt bij lage drukbelastingen. Bij de opgegeven snelheden kan wrijving leiden tot een stijging tot de grens van de permanent toegestane temperatuur. In de praktijk kunnen deze grenswaarden niet altijd worden bereikt vanwege de wisselwerking tussen verschillende invloeden.
Oppervlaktesnelheid van verschillende iglidur materialen
| m/s | Roterend | Oscillerend | lineair |
|---|---|---|---|
| permanent | 1,5 | 1,1 | 8 |
| korte termijn | 3 | 2,1 | 10 |
Net als de slijtvastheid verandert ook de wrijvingscoëfficiënt μ met de belasting (diagrammen 04 en 05).
| iglidur J | droog | Vetten | Olie | Water |
|---|---|---|---|---|
| Wrijvingscoëfficiënt µ | 0.06-0.18 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Wrijving en slijtage zijn ook sterk afhankelijk van de tegenpartner. De wrijvingscoëfficiënt van het paar neemt toe naarmate de ruwheid van de as toeneemt. Een glad oppervlak met een gemiddelde oppervlakteruwheid Ra = 0,1 tot 0,3 μm is het meest geschikt. Diagrammen 06 en 07 tonen een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die zijn uitgevoerd met iglidur® J glijlagers. In vergelijking met de meeste andere iglidur® materialen is de slijtage van iglidur® J glijlagers bij lage belastingen met alle geteste asmaterialen zeer laag. Zelfs bij toenemende belastingen tot 5 MPa is de slijtvastheid van iglidur® J glijlagers uitstekend. Als het door u beoogde asmateriaal niet in de hier gepresenteerde testresultaten is opgenomen, neem dan contact met ons op.
iglidur J glijlagers zijn standaardlagers voor assen met H tolerantie (aanbevolen minimum h9). De lagers zijn ontworpen voor perspassing in een behuizing die is bewerkt tot een tolerantie van h7. Na montage in een behuizing met nominale afmetingen past de binnendiameter zich automatisch aan de E10 toleranties aan. Voor bepaalde afmetingen verschilt de tolerantie afhankelijk van de wanddikte (zie productoverzichtstabel).
| Diameter d1 [mm] | als h9 [mm] | iglidur® J E10 [mm] | behuizing H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| tot 3 | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 tot 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 tot 10 | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 tot 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 tot 30 | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 tot 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
| >50 tot 80 | 0 - 0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
| >80 tot 120 | 0 - 0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
| > 120 tot 180 | 0 - 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |
iglidur® J glijlagers zijn bestand tegen verdunde alkaliën en zeer zwakke zuren, evenals brandstoffen en alle soorten smeermiddelen. Door de lage vochtopname kunnen ze ook in natte of vochtige omgevingen worden gebruikt. Glijlagers van iglidur® J zijn bestand tegen gangbare reinigingsmiddelen in de voedingsmiddelenindustrie.
| Gemiddeld | Weerstand (alle gegevens bij +20 °C) |
|---|---|
| Alcoholen | + |
| Koolwaterstoffen | + |
| Vetten, oliën zonder additieven | + |
| Brandstoffen | + |
| Verdunde zuren | 0 tot - |
| Sterke zuren | - |
| Verdunde alkalines | + |
| Sterke alkalines | + tot 0 |
✓ Inclusief iglidur J glijlager
✓ 38 kunststof lagers gemaakt van de belangrijkste iglidur materialen
✓ Sjablonen om het perfecte materiaal voor uw toepassing te vinden
✓ Catalogus met iglidur lagertechniek



Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur